norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamento completamente de metal, livre de folgas e manutenção, rígido contra torção, elástico, adequado para a transmissão de movimentos giratórios com ângulo de sincronismo. A estrutura inovadora de fenda possibilita excelente flexibilidade axial, radial e angular com mínimas forças restauradoras. Ideal para servomotores. Com cubos de aperto para fixação do eixo.Faixa de temperatura:-50 °C até +150 °C.Montagem:Os acoplamentos flexíveis possuem um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Folga e lubrificação das pontas do eixo facilitam os processos de montagem e desmontagem.Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com DIN 6885.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23010-01 Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto, alumínio 182 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos flexíveis bipartidos com cubos de aperto, alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Torque nominal
Nm
Rigidez à torção
(10⁻³ Nm/rad)
Momento de inércia
(gm²)
CADAces.PreçoEncomendar
23010-01-0160230606166636162373,530,0760,00028 35,62 €
23010-01-01801606061866361816,652,530,1030,00045 38,08 €
23010-01-020028080820883820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-02502808102581061225288470,7330,00239 51,57 €
23010-01-0250280606256661225288470,7330,00239 51,57 €
23010-01-04004810124010126194048115,5193,7670,02790 73,61 €
23010-01-04004812124012126194048115,5193,7670,02790 73,61 €
23010-01-04004815154015156194048115,5193,7670,02790 73,61 €
23010-01-0160230505165536162373,530,0760,00028 35,62 €
23010-01-01801605051855361816,652,530,1030,00045 38,08 €
23010-01-020028060620663820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-0220200606226631022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-0220200508225831022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-0220200808228831022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-0220200505225531022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-025028101025101061225288470,7330,00239 51,57 €
23010-01-0250280608256861225288470,7330,00239 51,57 €
23010-01-02502806102561061225288470,7330,00239 51,57 €
23010-01-0250280808258861225288470,7330,00239 51,57 €
23010-01-03004010103010106143040115,5100,8680,00680 60,13 €
23010-01-0300400810308106143040115,5100,8680,00680 60,13 €
23010-01-04004816164016166194048115,5193,7670,02790 73,61 €
23010-01-04004810104010106194048115,5193,7670,02790 73,61 €
23010-01-050065191950191910265065199,5357,1960,08970 90,76 €
23010-01-050065161650161610265065199,5357,1960,08970 90,76 €
23010-01-020028050820583820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-0220200506225631022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-030040060630666143040115,5100,8680,00680 60,13 €
23010-01-020028060820683820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-01801605061856361816,652,530,1030,00045 38,08 €
23010-01-050065202050202010265065199,5357,1960,08970 90,76 €
23010-01-030040080830886143040115,5100,8680,00680 60,13 €
23010-01-030040060830686143040115,5100,8680,00680 60,13 €
23010-01-0600802424602424103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
23010-01-0160230506165636162373,530,0760,00028 35,62 €
23010-01-0700953232703232153570952512,513066,7680,50660 257,39 €
23010-01-0700952020702020153570952512,513066,7680,50660 257,39 €
23010-01-0220200608226831022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-0600802020602020103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
23010-01-020028050520553820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-0160230303163336162373,530,0760,00028 35,62 €
23010-01-01801603031833361816,652,530,1030,00045 38,08 €
23010-01-020028030320333820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-020028050620563820288450,4070,00095 47,89 €
23010-01-0220200303223331022205,52,7530,6900,00115 47,89 €
23010-01-0300400610306106143040115,5100,8680,00680 60,13 €
23010-01-040048060640666194048115,5193,7670,02790 73,61 €
23010-01-050065101050101010265065199,5357,1960,08970 90,76 €
23010-01-050065151550151510265065199,5357,1960,08970 90,76 €
23010-01-0600801010601010103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
23010-01-0600801616601616103060802512,57012,7500,23200 208,39 €
23010-01-0700951515701515153570952512,513066,7680,50660 257,39 €
Código do artigoRotação
máx
Rpm
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
C
(ISO 4029)
Torque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23010-01-01602306061000020,50,15M2,51 35,62 €
23010-01-01801606061000020,50,15M2,51 38,08 €
23010-01-02002808089500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-02502808108000110,1M31,5 51,57 €
23010-01-02502806068000110,1M31,5 51,57 €
23010-01-0400481012500010,850,15M57 73,61 €
23010-01-0400481212500010,850,15M57 73,61 €
23010-01-0400481515500010,850,15M57 73,61 €
23010-01-01602305051000020,50,15M2,51 35,62 €
23010-01-01801605051000020,50,15M2,51 38,08 €
23010-01-02002806069500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-02202006069500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-02202005089500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-02202008089500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-02202005059500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-02502810108000110,1M31,5 51,57 €
23010-01-02502806088000110,1M31,5 51,57 €
23010-01-02502806108000110,1M31,5 51,57 €
23010-01-02502808088000110,1M31,5 51,57 €
23010-01-0300401010600010,850,1M43,4 60,13 €
23010-01-0300400810600010,850,1M43,4 60,13 €
23010-01-0400481616500010,850,15M57 73,61 €
23010-01-0400481010500010,850,15M57 73,61 €
23010-01-050065191950001,50,70,15M614 90,76 €
23010-01-050065161650001,50,70,15M614 90,76 €
23010-01-02002805089500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-02202005069500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-0300400606600010,850,1M43,4 60,13 €
23010-01-02002806089500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-01801605061000020,50,15M2,51 38,08 €
23010-01-050065202050001,50,70,15M614 90,76 €
23010-01-0300400808600010,850,1M43,4 60,13 €
23010-01-0300400608600010,850,1M43,4 60,13 €
23010-01-060080242445001,50,70,15M827 208,39 €
23010-01-01602305061000020,50,15M2,51 35,62 €
23010-01-0700953232400010,330,1M827 257,39 €
23010-01-0700952020400010,330,1M827 257,39 €
23010-01-02202006089500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-060080202045001,50,70,15M827 208,39 €
23010-01-02002805059500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-01602303031000020,50,15M2,51 35,62 €
23010-01-01801603031000020,50,15M2,51 38,08 €
23010-01-02002803039500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-02002805069500110,1M31,5 47,89 €
23010-01-02202003039500110,15M2,51 47,89 €
23010-01-0300400610600010,850,1M43,4 60,13 €
23010-01-0400480606500010,850,15M57 73,61 €
23010-01-050065101050001,50,70,15M614 90,76 €
23010-01-050065151550001,50,70,15M614 90,76 €
23010-01-060080101045001,50,70,15M827 208,39 €
23010-01-060080161645001,50,70,15M827 208,39 €
23010-01-0700951515400010,330,1M827 257,39 €