norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cubo em alumínio.
Fole em aço inoxidável.
Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Acoplamentos sanfonados de metal miniatura, livre de folgas, com elevada rigidez de torção. O fole metálico compensa o desalinhamento do eixo axial, radial e angular do eixo com baixas forças restauradoras. Com cubo de aperto para fixação do eixo removível.

Eles são utilizados preferencialmente quando é necessária uma posição precisa e uma transmissão de movimento, como, por exemplo, sistemas de posicionamento e de servo altamente dinâmicos, codificadores rotativos, tacômetros, potenciômetros.
Faixa de temperatura:-30 °C até +120 °C.Montagem:Os acoplamentos sanfonados de metal têm um ajuste de H7. A folga de ajuste recomendada é de 0,02 mm–0,05 mm. Esta folga de ajuste e olear as pontas do eixo facilita a montagem e desmontagem.

O fole metálico pode ser deformado, no máximo três vezes, acima dos valores de deslocamento permitidos especificados no catálogo, durante a montagem e desmontagem. Evite qualquer aplicação de força.
Sob consulta:Furos do cubo D1 e D2 desejados separadamente com classe ou faixa de tolerância.
Rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885. Ter em atenção um furo maior possível para o rasgo de chaveta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 23003-08 Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto removível 285 kB
 Indicações técnicas dos acoplamentos de eixo 2,3 MB

Desenhos

Acoplamentos sanfonados de metal, miniatura com cubo de aperto removível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoTorque
nominal
Nm
Momento de inércia
(gcm²)
Rigidez à torção
Nm/rad
Rigidez da mola
radial
(N/mm)
Rigidez da mola
axial
(N/mm)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-08-005025030350,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025040450,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025050550,52,82001810 39,53 €
23003-08-005025060650,52,82001810 39,53 €
23003-08-01002603031013,43803120 41,26 €
23003-08-01002603051013,43803120 41,26 €
23003-08-01002605051013,43803120 41,26 €
23003-08-01002605061013,43803120 41,26 €
23003-08-01002606061013,43803120 41,26 €
23003-08-0150260505151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260506151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260508151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260606151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260608151,587505915 42,22 €
23003-08-0150260808151,587505915 42,22 €
23003-08-02003806062022713002111 41,31 €
23003-08-02003806082022713002111 41,31 €
23003-08-02003806102022713002111 41,31 €
23003-08-02003808082022713002111 41,31 €
23003-08-02003808102022713002111 41,31 €
23003-08-02003810102022713002111 41,31 €
23003-08-0450411010454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411012454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411014454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411212454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411214454,5100650016832 59,48 €
23003-08-0450411414454,5100650016832 59,48 €
23003-08-100047121210010233810012027 67,71 €
23003-08-100047121510010233810012027 67,71 €
23003-08-100047121910010233810012027 67,71 €
23003-08-100047151510010233810012027 67,71 €
23003-08-100047151910010233810012027 67,71 €
23003-08-100047191910010233810012027 67,71 €
Código do artigo

Desvio máx. do eixo
radial
(mm)
Desvio máx. do eixo
axial
(mm)
Desalinhamento
máx. angular
(°)
Rotação
máx
Rpm
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADAces.PreçoEncomendar
23003-08-00502503030,150,31,5150005,2M233 39,53 €
23003-08-00502504040,150,31,5150005,2M244 39,53 €
23003-08-00502505050,150,31,5150005,2M255 39,53 €
23003-08-00502506060,150,31,5150005,2M266 39,53 €
23003-08-01002603030,150,31,5150005,2M233 41,26 €
23003-08-01002603050,150,31,5150005,2M235 41,26 €
23003-08-01002605050,150,31,5150005,2M255 41,26 €
23003-08-01002605060,150,31,5150005,2M256 41,26 €
23003-08-01002606060,150,31,5150005,2M266 41,26 €
23003-08-01502605050,10,31,5150007M2,555 42,22 €
23003-08-01502605060,10,31,5150007M2,556 42,22 €
23003-08-01502605080,10,31,5150007M2,558 42,22 €
23003-08-01502606060,10,31,5150007M2,566 42,22 €
23003-08-01502606080,10,31,5150007M2,568 42,22 €
23003-08-01502608080,10,31,5150007M2,588 42,22 €
23003-08-02003806060,20,41,5150009M366 41,31 €
23003-08-02003806080,20,41,5150009M368 41,31 €
23003-08-02003806100,20,41,5150009M3610 41,31 €
23003-08-02003808080,20,41,5150009M388 41,31 €
23003-08-02003808100,20,41,5150009M3810 41,31 €
23003-08-02003810100,20,41,5150009M31010 41,31 €
23003-08-04504110100,10,31,51500012M41010 59,48 €
23003-08-04504110120,10,31,51500012M41012 59,48 €
23003-08-04504110140,10,31,51500012M41014 59,48 €
23003-08-04504112120,10,31,51500012M41212 59,48 €
23003-08-04504112140,10,31,51500012M41214 59,48 €
23003-08-04504114140,10,31,51500012M41414 59,48 €
23003-08-10004712120,150,41,51500015,5M41212 67,71 €
23003-08-10004712150,150,41,51500015,5M41215 67,71 €
23003-08-10004712190,150,41,51500015,5M41219 67,71 €
23003-08-10004715150,150,41,51500015,5M41515 67,71 €
23003-08-10004715190,150,41,51500015,5M41519 67,71 €
23003-08-10004719190,150,41,51500015,5M41919 67,71 €
Código do artigo

D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D1/D2
máx.
em rasgo de chaveta
D4LL1L2L3RTorque de
aperto dos
parafusos Nm
CADAces.PreçoEncomendar
23003-08-005025030338815,525162,2717,50,43 39,53 €
23003-08-005025040438815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025050538815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-005025060638815,525162,5717,50,43 39,53 €
23003-08-010026030338815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026030538815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026050538815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026050638815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-010026060638815,526172,5717,50,43 41,26 €
23003-08-015026050531010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026050631010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026050831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026060631010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026060831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-015026080831010202614,438,5210,85 42,22 €
23003-08-020038060631414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038060831414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038061031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038080831414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038081031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-020038101031414253824,43,511272 41,31 €
23003-08-04504110106181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504110126181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504110146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504112126181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504112146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-04504114146181832,54124513343,5 59,48 €
23003-08-10004712126252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004712156252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004712196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004715156252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004715196252540,54729513,541,54,5 67,71 €
23003-08-10004719196252540,54729513,541,54,5 67,71 €