norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Engates

Fechos de engate são usados principalmente como um meio de travamento simples e confiável para aplicações industriais. Seja em portas, tampas, proteções de tanques ou revestimentos de máquinas: fechos de engate garantem o suporte e fechamento seguros nas mais variadas versões.
Dependendo dos requisitos, a norelem oferece fechos de engate com alça de mola, de fixação ou com gancho esticador. Eles estão disponíveis tanto na versão em aço como em aço inoxidável. Além disso, a gama de produtos norelem abrange fechos de engate reguláveis, disponíveis nas versões padrão e pesada.
Fechos de engate reguláveis na versão pesada são adequados principalmente para altas cargas de tração. Por esta razão, os grampos forjados são freqüentemente utilizados em veículos utilitários e máquinas agrícolas, onde serão transportadas cargas de várias toneladas. Para que um transporte ou outras atividades de trabalho possam ser realizados sem atritos, os fechos de engate estão equipados com uma trava de segurança em forma de um elemento de engate, impedindo a abertura acidental em estado fechado. Para compensar tolerâncias resultantes, o gancho esticador pode ser ajustado por meio de um fuso.

Fechaduras bate-fecha

Além de uma variedade em fechos de engate, a norelem oferece adicionalmente vários modelos de fechaduras bate-fecha. Fechaduras bate-fecha são adequadas principalmente para o bloqueio seguro de portas, abas e tampas. Elas são caracterizadas pela sua alta flexibilidade e fácil instalação sobre perfis com seção transversal. A fixação é feita sem usinagem mecânica complexa, utilizando parafusos cilíndricos e lenticulares com fenda (tamanho M6).
O princípio de funcionamento é simples: para abrir as portas, basta puxar levemente o puxador, que o fecho desengatará da peça de travamento. Para fechar, basta aplicar uma leve pressão, para que a peça de travamento possa reengatar no mecanismo. Além disso, elas estão protegidas contra desmontagem na posição fechada.
Fechaduras bate-fecha com função de segurança integrada são adequadas para áreas de acesso sensíveis. Elas são fornecidas conforme a norma EN ISO 13849-1 (Cat. 4/PLE), garantindo uma segurança máxima. Esta versão pode ser conectada com conectores de encaixe M12.
Além das fechaduras bate-fecha, a norelem oferece adicionalmente um botão de acionamento rápido de emergência, para evitar aprisionamento acidental. Desta forma, a porta pode ser aberta em caso de emergência pelo lado interno.