norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado
05560

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Contra-gancho forma B (soldável), com superfície sem tratamento.
Acessórios:Engate 05560.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05560 Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado 153 kB

Desenhos (visão geral)

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma A

mais informações

Desenhos

Contragancho para fechos de engate com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
05560-91851201Apeça zincada e passivada 9,05 €

Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma B

mais informações

Desenhos

Contragancho para fechos de fixação com alça de fixação de até 30500 N, ajustável, versão para serviço pesado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
CADAces.PreçoEncomendar
05560-92000601Bsuperfície sem tratamento 7,43 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83