norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 300 N
05531

Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:zincado, passivado com filme espesso e selado com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios:Engate 05531.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05531 Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 300 N 115 kB

Desenhos (visão geral)

Contragancho para fecho de engate com alça de fixação de até 300 N

Contragancho forma B, para fechos de engate com alça de fixação, versão curta

mais informações

Desenhos

Contragancho forma B, para fechos de engate com alça de fixação, versão curta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
05531-92520211açoB 0,22 €
05531-92520212aço inoxidávelB 0,46 €

Contragancho forma C, para fechos de engate com alça de fixação, versão curta

mais informações

Desenhos

Contragancho forma C, para fechos de engate com alça de fixação, versão curta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
05531-93450481açoC 1,02 €
05531-93450482aço inoxidávelC 1,96 €

Contragancho forma D, para fechos de engate com alça de fixação, versão curta

mais informações

Desenhos

Contragancho forma D, para fechos de engate com alça de fixação, versão curta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
05531-94450601açoD 1,40 €
05531-94450602aço inoxidávelD 2,04 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83