norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos
05525

Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Favor encomendar os contra-ganchos separadamente.Acessórios:Contra-gancho 05525.Indicação de desenho:
1) Molde de furação para montagem com contra-gancho
2) Molde de furação para montagem sem contra-gancho

S = Aresta de contato
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05525 Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos 175 kB

Desenhos

Fechos de engate de aço ou aço inoxidável com alça com mola de até 500 N, orifícios de fixação ocultos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
05525-1430701aço500 4,13 €
05525-1430702aço inoxidável500 6,77 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83