norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos
05536

Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:zincado, passivado com filme espesso e selado com Top Coat.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Fechos de engate com alça de fixação para prender e fechar com segurança abas, tampas de recipientes, revestimentos de máquinas e outros objetos semelhantes. Por ultrapassarem o ponto morto, eles suportam vibrações.
A força de fixação é aplicada através do estiramento de uma alça de fixação.

Os fechos rápidos podem ser aparafusados ou fixados com rebites. Recomendamos a utilização de parafusos de cabeça chata para fixação dos componentes.

Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.
Sob consulta:Versão com fecho e olhal para cadeadoAcessórios:Contra-gancho K20553658.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05536 Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos 150 kB

Desenhos (visão geral)

Fechos de engate em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma A

mais informações

Desenhos

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
05536-1520871açoA 4,05 €
05536-1520872aço inoxidávelA 7,85 €

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma B

mais informações

Desenhos

Fechos de engate rápido em aço ou aço inoxidável com alça de fixação, orifícios de fixação ocultos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Forma

CADAces.PreçoEncomendar
05536-2521221açoB 6,29 €
05536-2521222aço inoxidávelB 9,74 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83