norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado
05560

Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:zincado, passivado na cor azul.Indicação:Fechos de engate forjados pesados, para altas cargas de tração e utilização de preferência na construção de veículos utilitários, máquinas agrícolas e máquinas de construção. Em estado fechado, o engate é protegido contra abertura acidental através de um entalhe.

Para compensar tolerâncias ou acumular tensão suficiente, o gancho esticador pode ser ajustado através de um fuso (D1).

Favor pedir separadamente os contra-ganchos na versão desejada.

A força de retenção F1 se refere ao fecho de engate e não ao contra-gancho.
Acessórios:Contra-gancho 05560.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05560 Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado 180 kB

Desenhos

Fechos de engate em aço com alça de fixação de até 30500 N, ajustáveis, orifícios de fixação na lateral, versão para serviço pesado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
05560-17020414962371830147M1030171420486162516520000 61,84 €
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 83,65 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83