norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Manípulos em estrela: termoplástico
Bucha em aço.
Arruela: aço 140 HV.

Parafuso olhal: Aço, classe de resistência 8.8, brunido.
Pino do eixo: aço temperado 1.1181.
Versão:Manípulo em estrela preto.
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Arruela com superfície sem tratamento.
Parafuso olhal brunido.
Pino do eixo temperado, retificado, com superfície sem tratamento.
Indicação:Os parafusos giratórios são fornecidos desmontados.
Anéis de retenção adequados incluídos no fornecimento.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05660 Parafusos giratórios 211 kB

Desenhos

Parafusos giratórios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
mín.
L2
max.
SCADAces.PreçoEncomendar
05660-06050M6614321220101,6221732447 7,81 €
05660-06075M6614321220101,6221757697 8,41 €
05660-08050M8818401624131,6302528429 8,49 €
05660-08075M8818401624131,6302553679 9,14 €
05660-10075M1010205020311723732496512 10,73 €
05660-10100M1010205020311723732749012 11,60 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83