norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis
05552

Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios:Engate 05552.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 05552 Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis 142 kB

Desenhos (visão geral)

Contraganchos de engate para fechos de engate com grampos triangulares de até 6500 N, ajustáveis

Contragancho para fecho de engate com garfo de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, forma A

mais informações

Desenhos

Contragancho para fecho de engate com garfo de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaCADAces.PreçoEncomendar
05552-9143381açoA 0,67 €
05552-9143382aço inoxidávelA 1,84 €

Contragancho para fecho de engate com garfo de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, forma B

mais informações

Desenhos

Contragancho para fecho de engate com garfo de fixação triangular de até 6500 N, ajustável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaCADAces.PreçoEncomendar
05552-9254781açoB 0,76 €
05552-9254782aço inoxidávelB 2,19 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83