norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
  • Sprzęgła – norelem porusza

Sprzęgła sztywne norelem

Sprzęgła sztywne są w praktyce często stosowane, gdy konieczne jest połączenie dwóch wałów wyrównanych względem siebie. Sprzęgła sztywne nadają się szczególnie do pracy z dużymi momentami obrotowymi i w trudnych warunkach.

Sposób działania sprzęgieł sztywnych

Siłowe połączenie typu wał-piasta również bez dodatkowego rowka wpustowego umożliwia niezawodne i bezluzowe przenoszenie momentu obrotowego. Niewielkie momenty bezwładności masy oraz duży ciężar wyrównoważający to gwarancja doskonałych właściwości dynamicznych, także przy wysokich prędkościach obrotowych. Sprzęgła zasadniczo nie zużywają się i nie wymagają konserwacji. Możliwość zastosowania m.in. w wymagających systemach napędowych w ogólnych konstrukcjach maszynowych maszyn, w technologii pomiarowej i regulacyjnej, a także w napędach wrzecionowych, przekładniach i obrabiarkach. Inne typowe obszary zastosowań to maszyny włókiennicze, pakujące i obrabiarki do drewna, a także roboty przemysłowe i wielowrzecionowe głowice wiertarskie.

Zalety i właściwości sprzęgieł sztywnych

Sprzęgła sztywne zapewniają mechanikowi wysoką stabilność przy dużych prędkościach obrotowych. Ważne jest, aby nie doszło do przesunięcia wałów ani błędów równoległości. Pozostałe zalety to:

• Wysoka sztywność skręcania przy dynamicznych zmianach obciążenia

• Niewielki moment bezwładności masy

• Dokładność kąta transmisji mocy

• Wysoka odporność termiczna

• Brak luzowania śrub wskutek drgań

• Niskie zużycie (niewielkie nakłady na konserwację)

Sztywne sprzęgła norelem wytrzymują prędkości obrotowe do 4000 obr./min i mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40°C do +175°C. Sprzęgła sztywne są dostępne w wersji jedno- i dwuczęściowej. Dwuczęściowa konstrukcja znana jest również jako sprzęgło tulejowe. Wszystkie sprzęgła norelem są dostępne w wersji ze stali i stali nierdzewnej. Standardowo dostępne są sprzęgła sztywne z otworem przelotowym dla średnic wałów od Ø8 mm do Ø50 mm.
23050 to sprzęgło w wersji ze szczeliną, a 23052 w wersji dzielonej. Oba warianty są bardzo wytrzymałe i trwałe. Jednoczęściowe sprzęgło sztywne całkowicie otacza wał, nie uszkadzając go, co zapewnia dużą siłę skrętną. Sprzęgło dzielone można zamontować nawet wtedy, gdy oba końce wału znajdują się w pozycji końcowej (nasunięcie sprzęgła nie jest już możliwe).

Zakresy zastosowania sprzęgieł sztywnych

Sprzęgła sztywne są wykorzystywane głównie w systemach przenośników, w przemyśle opakowaniowym, budowie maszyn, badaniach nad półprzewodnikami, a także w przemyśle samochodowym. Oprócz tego występują następujące obszary zastosowań:

• Budowa maszyn specjalnych

• Systemy pomiarowe

• Obrabiarki

• Oczyszczalnie

• Systemy śluzowe

• Przemysł tekstylny

• Przemysł artykułów spożywczych

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl