norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Dociskacze szybkomocujące
Dociskacze pneumatyczne
Akcesoria do dociskaczy
Zapięcia
Zamki obrotowe
05000

Dociskacze szybkomocujące Dociskacze pneumatyczne Akcesoria do...

powrót

norelem ustala - 05000

Grupa produktów norelem 05000 obejmuje części standardowe, za pomocą których można zrealizować każdy proces mocowania i naprężania. Grupa jest podzielona na pięć kategorii:
- Dociskacze szybkomocujące
- Dociskacze pneumatyczne
- Akcesoria do dociskaczy
- Zapięcia
- Zamki obrotowe

Dociskacze

Dociskacze szybkomocujące, obejmujące w sumie 125 artykułów, pokrywają szerokie spektrum produktów. Dociskacze szybkomocujące, zwane często napinaczami suwakowymi, znajdują zastosowanie głównie w przemyśle metalurgicznym, drzewnym i tworzyw sztucznych. Trzy wersje wykonania: „dociskacze pionowe”, „dociskacze poziome” i „napinacze suwakowe” są dostępne w wielu różnych wariantach.

Dociskacz pneumatyczny

Mocowanie za pomocą sprężonego powietrza – dociskacze pneumatyczne są uruchamiane za pomocą sprężonego powietrza, przez co odciążają użytkownika przy częstych operacjach mocowania. Wielką zaletą dociskaczy pneumatycznych w porównaniu z dociskaczami ręcznymi jest fakt, że możliwe jest jednoczesne uruchomienie kilku zacisków i zamykanie ich w określonej kolejności. Gama produktów norelem obejmuje dociskacze pneumatyczne w różnych wersjach wykoniania.

Wyposażenie

Grupa produktów „Osprzęt” obejmuje m.in. śruby dociskowe w różnych wersjach wykonania oraz różne uchwyty z tworzywa sztucznego, które można wymieniać i ponownie montować, np. w przypadku dociskaczy.

Zapięcia

Zapięcia mają wiele zastosowań. Zapięcia zapewniają bezpieczne przytrzymywanie i zamykanie klap, osłon maszynowych lub drzwi. Oprócz zapięć firma norelem oferuje również zamki zapadkowe, które są wyposażone w zintegrowaną funkcję bezpieczeństwa. Zamki zapadkowe są mocowane głównie do przekrojów profili, ale równie dobrze można umieszczać je na drzwiach lub klapach.

Zamki

Zamki obrotowe są dostępne w różnych wariantach. Mogą być stosowane jako niezawodny i elastyczny element zamykający w wielu obszarach. W zależności od wymagań i zakresu zastosowania użytkownik może dokonać wyboru spośród różnych wersji wykonania. Firma norelem oferuje zamki obrotowe m.in. w różnych wariantach rozmiarów, uchwytów i wariantach materiałowych.
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl