norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate Alberi scanalati Cinghie dentate

Ruote dentate Alberi scanalati Cinghie dentate

Indietro

Pulegge per cinghie dentate / Alberi scanalati / Cinghie dentate

Le trasmissioni a cinghia dentata si utilizzano sempre quando si vuole garantire una trasmissione di potenza sincrona e fluida.

La gamma di prodotti norelem comprende varie cinghie e ruote dentate:

La versione T (T5 e T10) è la versione standard. Si tratta di una cinghia dentata dal classico profilo trapezoidale a norma DIN7721, che viene spesso utilizzata perché è economica e affidabile.

La versione AT (AT5 & AT10) è la versione rinforzata per la trasmissione di coppie superiori. La flessibilità minore fa sì che le cinghie dentate AT necessitino di un diametro della puleggia maggiore rispetto alle cinghie dentate T.

Le cinghie dentate High Torque Drive (cinghie dentate HTD) con denti arrotondati garantiscono una curva di tensione più costante. Le cinghie dentate HTD sono particolarmente adatte per compiti di precisione.


Di seguito sono illustrati i vantaggi di una trasmissione a cinghia dentata:

 - bassa usura
 - quasi esente da manutenzione
 - buona resistenza a grassi, oli e molti altri prodotti chimici
 - trasmissione ad alta potenza (AT & HTD)
 - basso allungamento della cinghia  
 - campo di temperatura da -30° a +80° (T & AT)

Le cinghie dentate sono in poliuretano. In combinazione con rinforzi in acciaio, questo elastomero garantisce un'elevata trasmissione di potenza. Le cinghie in poliuretano sono esenti da manutenzione, silenziose, resistenti ed estremamente durevoli. Inoltre, il materiale offre prestazioni superiori di circa il 30% con un dimensionamento dell'azionamento inferiore rispetto alle cinghie dentate convenzionali T e AT. Le cinghie dentate garantiscono una trasmissione di potenza elevata in diverse applicazioni industriali come macchine utensili, robot industriali o macchine da imballaggio. Le cinghie senza fine sono disponibili nelle lunghezze standard da 165 mm a 2250 mm.

Pulegge per cinghie dentate

norelem offre pulegge in alluminio di alta qualità. Le pulegge sono fabbricate in modo tale che le tolleranze siano il più possibile ridotte. Le pulegge sono montate centralmente e preforate. Inoltre, presso lo shop online di norelem sono disponibili »alberi scanalati per la creazione di pulegge dentate e piastre specifiche per il fissaggio di cinghie dentate aperte.

Cinghie dentate in poliuretano

Le cinghie dentate in poliuretano sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e rinforzate con
supporti di trazione in acciaio. Le cinghie dentate in poliuretano consentono una trasmissione sincrona e molto fluida della forza. Grazie alle ridotte esigenze di manutenzione, trasmissioni a cinghia dentata sono inoltre interessanti dal punto di vista economico.

Cinghie dentate 22052 / 22054 / 22057 / 22059:

Installazione dell'azionamento

Per la selezione delle dimensioni, i diagrammi e le tabelle delle prestazioni sono disponibili nei documenti PDF del prodotto. Durante l'installazione osservare i seguenti punti:

- gli assi devono essere paralleli (i laser consentono un allineamento preciso)
- diametro dei dischi più grande possibile
- non forzare le cinghie dentate facendo leva sulle flange di scorrimento.
- garantire sufficienti possibilità di adeguamento (spazio)

Tensione della cinghia


Per garantire una lunga durata e un funzionamento silenzioso, è molto importante che l'azionamento sia allineato e precaricato correttamente.
Per gli azionamenti con distanza degli assi fissa si consiglia l'utilizzo di rulli tenditori per una migliore regolazione della tensione della cinghia. Un disco dentato sul tratto lento della cinghia è preferibile a un galoppino. I galoppini con superficie liscia causano delle piegature. Queste piegature si traducono in una riduzione della vita utile dell'azionamento.
Le cinghie dentate non devono mai essere piegate. Durante lo stoccaggio, assicurarsi che le cinghie dentate non presentino raggi di curvatura. Evitare in ogni caso anche la luce solare diretta o il contatto con sostanze chimiche.

Cinghia dentata 22062

Aspetti generali

Il profilo dei denti HTD di norelem è certificato secondo ISO 13050. Grazie alla particolare forma dei denti è possibile ridurre al minimo il rumore di funzionamento delle cinghie, soprattutto rispetto alle classiche cinghie trapezoidali norelem. Un ulteriore vantaggio è l'elevata resistenza a tutti i tipi di influenze ambientali. Se i profili dei denti HTD sono dimensionati correttamente, sono anche estremamente durevoli.  

Coppie motrici

La potenza di trasmissione è maggiore rispetto al classico profilo trapezoidale con ripartizione in pollici. Grazie al contorno dei denti HTD (a forma di arco) si ottiene una protezione elevata contro salti di dente. Anche gli assi dei profili delle cinghie dentate HTD devono essere paralleli tra loro. La scelta del numero di denti è simile a quella delle altre cinghie dentate norelem.

Montaggio

La cinghia deve essere montata manualmente, senza utensili e senza cacciavite o simili. In questo modo si evitano danni alla cinghia e ai dischi dentati o flangiati. Le pulegge dentate devono essere perfettamente allineate su un piano. Dopo aver impostato il
precarico calcolato, lasciar girare brevemente l'azionamento,
controllare nuovamente il precarico e l'allineamento e,
se necessario, regolarlo nuovamente.
Ripetere il controllo dopo circa un'ora di funzionamento. Una leggera diminuzione della frequenza è normale. Controllare tutti i fissaggi dell'azionamento e,
se necessario, serrarli nuovamente per evitare che si allentino a causa di vibrazioni di funzionamento, ecc. Se una cinghia deve essere rimossa durante il lavoro, è necessario prima determinare la frequenza propria attuale. Reinstallare la cinghia
con questo valore, a meno che non venga sostituita con una cinghia nuova. In questo caso si applica il valore indicato per la prima installazione
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Esempio di utilizzo
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83