norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o ghisa grigia.Versione:fosfatizzato.Nota:Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.

Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22004 Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M 263 kB
 Nota tecnica per cinghie dentate 22062 726 kB

Disegni (sintesi completa)

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 20 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 20 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Numero
denti
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22004-0820018Aacciaio1845,84321244,4651-2838 0,00 €
22004-0820020Aacciaio2050,93361249,5657-2838 0,00 €
22004-0820022Aacciaio2256,02431254,6562-2838 0,00 €
22004-0820024Aacciaio2461,12491259,7467-2838 0,00 €
22004-0820026Aacciaio2666,21501264,8473-2838 0,00 €
22004-0820028Aacciaio2871,3551469,9377-2838 0,00 €
22004-0820030Aacciaio3076,39601475,0284-2838 0,00 €
22004-0820032Aacciaio3281,49641480,1288-2838 0,00 €
22004-0820034Aacciaio3486,58701485,2194-2838 0,00 €
22004-0820036Aacciaio3691,67751490,398-2838 0,00 €
22004-0820038Aacciaio3896,77801495,39104-2838 0,00 €
22004-0820040Aacciaio40101,868514100,49108-2838 0,00 €
22004-0820044Aghisa grigia44112,059614110,67121-2838 0,00 €
22004-0820048Aghisa grigia48122,2310414120,86129-2838 0,00 €
22004-0820056Bghisa grigia56142,68014141,231501172838 0,00 €
22004-0820060Bghisa grigia60152,798014151,421581272838 0,00 €
22004-0820064Bghisa grigia64162,978014161,61681372838 0,00 €
22004-0820072Bghisa grigia72183,358018181,971921582838 0,00 €
22004-0820080Eghisa grigia80203,729014202,35-1792838 0,00 €
22004-0820084Eghisa grigia84213,99014212,53-1902838 0,00 €
22004-0820090Eghisa grigia90229,189014227,81-2042838 0,00 €
22004-0820112Eghisa grigia112285,219020283,83-2602838 0,00 €
22004-0820144Eghisa grigia144366,699020365,32-3422838 0,00 €
22004-0820168Eghisa grigia168427,810020426,42-4032838 0,00 €
22004-0820192Eghisa grigia192488,9210020487,54-4652838 0,00 €

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 30 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 30 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Numero
denti
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22004-0830018Aacciaio1845,84321244,4651-3848 0,00 €
22004-0830020Aacciaio2050,93361249,5657-3848 0,00 €
22004-0830022Aacciaio2256,02431254,6562-3848 0,00 €
22004-0830024Aacciaio2461,12491259,7467-3848 0,00 €
22004-0830026Aacciaio2666,21501264,8473-3848 0,00 €
22004-0830028Aacciaio2871,3551469,9377-3848 0,00 €
22004-0830030Aacciaio3076,39601475,0284-3848 0,00 €
22004-0830032Aacciaio3281,49641480,1288-3848 0,00 €
22004-0830034Aacciaio3486,58701485,2194-3848 0,00 €
22004-0830036Aacciaio3691,67751490,398-3848 0,00 €
22004-0830038Aacciaio3896,77801495,39104-3848 0,00 €
22004-0830040Aacciaio40101,868514100,49108-3848 0,00 €
22004-0830044Aghisa grigia44112,059614110,67121-3848 0,00 €
22004-0830048Aghisa grigia48122,2310414120,86129-3848 0,00 €
22004-0830056Bghisa grigia56142,69014141,231501173848 0,00 €
22004-0830060Bghisa grigia60152,799014151,421581273848 0,00 €
22004-0830064Bghisa grigia64162,979014161,61681373848 0,00 €
22004-0830072Bghisa grigia72183,359514181,971921583848 0,00 €
22004-0830080Eghisa grigia80203,7210014202,35-1793848 0,00 €
22004-0830084Eghisa grigia84213,910014212,53-1903848 0,00 €
22004-0830090Eghisa grigia90229,1810014227,81-2043848 0,00 €
22004-0830112Eghisa grigia112285,2110020283,83-2603848 0,00 €
22004-0830144Eghisa grigia144366,6910020365,32-3423848 0,00 €
22004-0830168Eghisa grigia168427,810020426,42-4033848 0,00 €
22004-0830192Eghisa grigia192488,9210020487,54-4653848 0,00 €

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 50 mm

Maggiori informazioni

Disegni

Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 50 mm
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 50 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Numero
denti
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22004-0850018Aacciaio1845,84321244,4651-6070 0,00 €
22004-0850020Aacciaio2050,93361249,5657-6070 0,00 €
22004-0850022Aacciaio2256,02431254,6562-6070 0,00 €
22004-0850024Aacciaio2461,12491259,7467-6070 0,00 €
22004-0850026Aacciaio2666,21501264,8473-6070 0,00 €
22004-0850028Aacciaio2871,3551469,9377-6070 0,00 €
22004-0850030Aacciaio3076,39601475,0284-6070 0,00 €
22004-0850032Aacciaio3281,49641480,1288-6070 0,00 €
22004-0850034Aacciaio3486,58701485,2194-6070 0,00 €
22004-0850036Aacciaio3691,67751490,398-6070 0,00 €
22004-0850038Aacciaio3896,77801495,39104-6070 0,00 €
22004-0850040Aacciaio40101,868514100,49108-6070 0,00 €
22004-0850044Aghisa grigia44112,059614110,67121-6070 0,00 €
22004-0850048Aghisa grigia48122,2310414120,86129-6070 0,00 €
22004-0850056Hghisa grigia56142,69018141,231501176060 0,00 €
22004-0850060Hghisa grigia60152,7910018151,421581276060 0,00 €
22004-0850064Hghisa grigia64162,9710018161,61681376060 0,00 €
22004-0850072Hghisa grigia72183,3510018181,971921586060 0,00 €
22004-0850080Ighisa grigia80203,7211018202,35-1796060 0,00 €
22004-0850090Jghisa grigia90229,1811018227,81-2046060 0,00 €
22004-0850112Jghisa grigia112285,2111020283,83-2606060 0,00 €
22004-0850144Jghisa grigia144366,6911020365,32-3426060 0,00 €
22004-0850168Jghisa grigia168427,812020426,42-4036060 0,00 €
22004-0850192Jghisa grigia192488,9213020487,54-4656060 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83