norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Il generatore di linea Line Laser è uno strumento di misurazione con cui è possibile allineare le pulegge motrici lateralmente, orizzontalmente e verticalmente mediante un raggio laser. In tal modo si può evitare una forte usura della cinghia nella zona dei bordi.Dati tecnici:- Copertura del raggio laser da 5 a 10m ca.
- Laser classe 2 (EN60825-1: 1997)
- Lunghezza d'onda 630 - 680mm
- Potenza < 1mW
- Alimentazione 2 x 1,5V (LR44)
Nota bene:- Non guardare mai il raggio laser e non rivolgerlo mai verso persone, animali o superfici altamente riflettenti.
- Il dispositivo e gli obiettivi contengono magneti ad alte prestazioni.
- Per motivi di sicurezza, i portatori di pacemaker non possono utilizzare il dispositivo. Mantenere inoltre una distanza dagli apparecchi elettronici e dagli orologi da polso per evitare interferenze.
- Non utilizzare il dispositivo in zone a rischio di esplosione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22101 Line Laser 199 kB
 Nota tecnica per Line Laser 22101 288 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
22101-01Generatore Di Linea Line Laser 0,00 €