norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno e denti della cinghia CR.
Cavi di trazione in fibra di vetro.
Tessuto di copertura dei denti in poliammide.
Nota:Cinghie dentate continue con profilo ad arco secondo ISO 13050 con passo metrico. La forma semicircolare del contorno dei denti garantisce una sicurezza particolarmente elevata contro salti di dente, unita a un ingranamento preciso.
Grazie all'ingranamento regolare, il livello di rumorosità è notevolmente ridotto.
Le cinghie dentate sono robuste, economiche e versatili.
Range di temperatura: da -20°C a +100°CCaratteristiche:- Velocità della cinghia vmax consentita 50 m/s
- Potenza trasmissibile fino a 99,1 kW
- Numero di giri consentito fino a 6000 giri/min
- Manutenzione ridotta e basso livello di rumore
- Resistenza chimica molto buona in particolare agli olii, ai grassi e ai carburanti
- Posizionamento esatto e isogonale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22062 Cinghie dentateprofilo HTD 8M 215 kB
 Nota tecnica per cinghie dentate 22062 726 kB

Disegni

Cinghie dentateprofilo HTD 8M

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza cinghiaNumero
denti
Lunghezza effettivaCADAcc.PrezzoOrdinare
22062-0820X02882036288 0,00 €
22062-0820X03042038304 0,00 €
22062-0820X03522044352 0,00 €
22062-0820X03762047376 0,00 €
22062-0820X04002050400 0,00 €
22062-0820X04162052416 0,00 €
22062-0820X04242053424 0,00 €
22062-0820X04802060480 0,00 €
22062-0820X05602070560 0,00 €
22062-0820X06002075600 0,00 €
22062-0820X06402080640 0,00 €
22062-0820X06562082656 0,00 €
22062-0820X06882086688 0,00 €
22062-0820X07202090720 0,00 €
22062-0820X07842098784 0,00 €
22062-0820X080020100800 0,00 €
22062-0820X088020110880 0,00 €
22062-0820X092020115920 0,00 €
22062-0820X096020120960 0,00 €
22062-0820X1040201301040 0,00 €
22062-0820X1120201401120 0,00 €
22062-0820X1160201451160 0,00 €
22062-0820X1200201501200 0,00 €
22062-0820X1280201601280 0,00 €
22062-0820X1304201631304 0,00 €
22062-0820X1360201701360 0,00 €
22062-0820X1424201781424 0,00 €
22062-0820X1440201801440 0,00 €
22062-0820X1520201901520 0,00 €
22062-0820X1600202001600 0,00 €
22062-0820X1760202201760 0,00 €
22062-0820X1800202251800 0,00 €
22062-0820X2000202502000 0,00 €
22062-0820X2248202812248 0,00 €
22062-0820X2400203002400 0,00 €
22062-0820X2600203252600 0,00 €
22062-0820X2800203502800 0,00 €
22062-0820X3008203763008 0,00 €
22062-0820X3280204103280 0,00 €
22062-0820X3408204263408 0,00 €
22062-0820X3808204763808 0,00 €
22062-0830X02883036288 0,00 €
22062-0830X03043038304 0,00 €
22062-0830X03523044352 0,00 €
22062-0830X03763047376 0,00 €
22062-0830X04003050400 0,00 €
22062-0830X04163052416 0,00 €
22062-0830X04243053424 0,00 €
22062-0830X04803060480 0,00 €
22062-0830X05603070560 0,00 €
22062-0830X06003075600 0,00 €
22062-0830X06403080640 0,00 €
22062-0830X06563082656 0,00 €
22062-0830X06883086688 0,00 €
22062-0830X07203090720 0,00 €
22062-0830X07843098784 0,00 €
22062-0830X080030100800 0,00 €
22062-0830X088030110880 0,00 €
22062-0830X092030115920 0,00 €
22062-0830X096030120960 0,00 €
22062-0830X1040301301040 0,00 €
22062-0830X1120301401120 0,00 €
22062-0830X1160301451160 0,00 €
22062-0830X1200301501200 0,00 €
22062-0830X1280301601280 0,00 €
22062-0830X1304301631304 0,00 €
22062-0830X1360301701360 0,00 €
22062-0830X1424301781424 0,00 €
22062-0830X1440301801440 0,00 €
22062-0830X1520301901520 0,00 €
22062-0830X1600302001600 0,00 €
22062-0830X1760302201760 0,00 €
22062-0830X1800302251800 0,00 €
22062-0830X2000302502000 0,00 €
22062-0830X2248302812248 0,00 €
22062-0830X2400303002400 0,00 €
22062-0830X2600303252600 0,00 €
22062-0830X2800303502800 0,00 €
22062-0830X3008303763008 0,00 €
22062-0830X3280304103280 0,00 €
22062-0830X3408304263408 0,00 €
22062-0830X3808304763808 0,00 €
22062-0850X02885036288 0,00 €
22062-0850X03525044352 0,00 €
22062-0850X04005050400 0,00 €
22062-0850X04165052416 0,00 €
22062-0850X04245053424 0,00 €
22062-0850X04805060480 0,00 €
22062-0850X05605070560 0,00 €
22062-0850X06005075600 0,00 €
22062-0850X06405080640 0,00 €
22062-0850X06565082656 0,00 €
22062-0850X06885086688 0,00 €
22062-0850X07205090720 0,00 €
22062-0850X07845098784 0,00 €
22062-0850X080050100800 0,00 €
22062-0850X088050110880 0,00 €
22062-0850X092050115920 0,00 €
22062-0850X096050120960 0,00 €
22062-0850X1040501301040 0,00 €
22062-0850X1120501401120 0,00 €
22062-0850X1160501451160 0,00 €
22062-0850X1200501501200 0,00 €
22062-0850X1280501601280 0,00 €
22062-0850X1304501631304 0,00 €
22062-0850X1360501701360 0,00 €
22062-0850X1424501781424 0,00 €
22062-0850X1440501801440 0,00 €
22062-0850X1520501901520 0,00 €
22062-0850X1600502001600 0,00 €
22062-0850X1760502201760 0,00 €
22062-0850X1800502251800 0,00 €
22062-0850X2000502502000 0,00 €
22062-0850X2248502812248 0,00 €
22062-0850X2400503002400 0,00 €
22062-0850X2600503252600 0,00 €
22062-0850X2800503502800 0,00 €
22062-0850X3008503763008 0,00 €
22062-0850X3280504103280 0,00 €
22062-0850X3408504263408 0,00 €
22062-0850X3808504763808 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83