norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.Nota:Cinghie dentate con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T). Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Rinforzo di acciaio ad elevate prestazioni per un elevato carico di rottura e una scarsa estensione della cinghia. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Particolarmente idoneo per trasmissioni lineari e trasmissione di potenza ridotta in cui è richiesto un posizionamento degli assi e degli angoli preciso. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.

Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Su richiesta:Altre lunghezze.
Con passo AT5 in sezioni da 5 mm.
Con passo AT10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22059 Cinghie dentate a metraggioprofilo AT 132 kB
 Nota tecnica per cinghie dentate 22052, 22054, 22057 e 22059 130 kB

Disegni (sintesi completa)

Cinghie dentate a metraggioprofilo AT

Cinghie dentate a metraggio profilo AT 5

Maggiori informazioni

Disegni

Cinghie dentate a metraggio profilo AT 5

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina
di fissaggio
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
22059-0510X0500AT51064050022012-05102 0,00 €
22059-0510X1000AT510640100022012-05102 0,00 €
22059-0510X1500AT510640150022012-05102 0,00 €
22059-0510X2000AT510640200022012-05102 0,00 €
22059-0510X2500AT510640250022012-05102 0,00 €
22059-0510X3000AT510640300022012-05102 0,00 €
22059-0510X3500AT510640350022012-05102 0,00 €
22059-0510X4000AT510640400022012-05102 0,00 €
22059-0510X5000AT510640500022012-05102 0,00 €
22059-0516X0500AT516112050022012-05162 0,00 €
22059-0516X1000AT5161120100022012-05162 0,00 €
22059-0516X1500AT5161120150022012-05162 0,00 €
22059-0516X2000AT5161120200022012-05162 0,00 €
22059-0516X2500AT5161120250022012-05162 0,00 €
22059-0516X3000AT5161120300022012-05162 0,00 €
22059-0516X3500AT5161120350022012-05162 0,00 €
22059-0516X4000AT5161120400022012-05162 0,00 €
22059-0516X5000AT5161120500022012-05162 0,00 €
22059-0525X0500AT525184050022012-05252 0,00 €
22059-0525X1000AT5251840100022012-05252 0,00 €
22059-0525X1500AT5251840150022012-05252 0,00 €
22059-0525X2000AT5251840200022012-05252 0,00 €
22059-0525X2500AT5251840250022012-05252 0,00 €
22059-0525X3000AT5251840300022012-05252 0,00 €
22059-0525X3500AT5251840350022012-05252 0,00 €
22059-0525X4000AT5251840400022012-05252 0,00 €
22059-0525X5000AT5251840500022012-05252 0,00 €

Cinghie dentate a metraggio profilo AT 10

Maggiori informazioni

Disegni

Cinghie dentate a metraggio profilo AT 10

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ProfiloLarghezza cinghiaForza di tensionamento
max. N
LunghezzaPiastrina
di fissaggio
compatibile
CADAcc.PrezzoOrdinare
22059-1016X0500AT1016245050022012-10162 0,00 €
22059-1016X1000AT10162450100022012-10162 0,00 €
22059-1016X1500AT10162450150022012-10162 0,00 €
22059-1016X2000AT10162450200022012-10162 0,00 €
22059-1016X2500AT10162450250022012-10162 0,00 €
22059-1016X3000AT10162450300022012-10162 0,00 €
22059-1016X3500AT10162450350022012-10162 0,00 €
22059-1016X4000AT10162450400022012-10162 0,00 €
22059-1016X5000AT10162450500022012-10162 0,00 €
22059-1025X0500AT1025417050022012-10252 0,00 €
22059-1025X1000AT10254170100022012-10252 0,00 €
22059-1025X1500AT10254170150022012-10252 0,00 €
22059-1025X2000AT10254170200022012-10252 0,00 €
22059-1025X2500AT10254170250022012-10252 0,00 €
22059-1025X3000AT10254170300022012-10252 0,00 €
22059-1025X3500AT10254170350022012-10252 0,00 €
22059-1025X4000AT10254170400022012-10252 0,00 €
22059-1025X5000AT10254170500022012-10252 0,00 €
22059-1032X0500AT1032539050022012-10322 0,00 €
22059-1032X1000AT10325390100022012-10322 0,00 €
22059-1032X1500AT10325390150022012-10322 0,00 €
22059-1032X2000AT10325390200022012-10322 0,00 €
22059-1032X2500AT10325390250022012-10322 0,00 €
22059-1032X3000AT10325390300022012-10322 0,00 €
22059-1032X3500AT10325390350022012-10322 0,00 €
22059-1032X4000AT10325390400022012-10322 0,00 €
22059-1032X5000AT10325390500022012-10322 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83