norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di serraggio e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione permanente e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.
Chiusura e bloccaggio manuale tramite azionamento manuale.
Apertura e chiusura pneumatica.

Attenzione: è necessaria una valvola 5/3 vie, posizione centrale sfiatata.
Su richiesta:Braccio tenditore senza fori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05652 Mini ginocchiera con azionamento manuale 352 kB

Disegni (sintesi completa)

Mini ginocchiera con azionamento manuale
Mini ginocchiera con azionamento manuale

Mini ginocchiera con azionamento manuale, con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)

Maggiori informazioni

Disegni

Mini ginocchiera con azionamento manuale, con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)
Mini ginocchiera con azionamento manuale, con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioni

Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADAcc.PrezzoOrdinare
05652-081111282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-081112282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-15111131554563039186017221536832842 0,00 €
05652-15111231554563039186017221536832842 0,00 €
05652-251112425755635452275202518468401052,5 0,00 €
N. ordineDimensioni

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RAzionamento manualeCADAcc.PrezzoOrdinare
05652-0811112M55,542091239627,5207,510516105712135a sinistra 0,00 €
05652-0811122M55,542091239627,5207,510516105712135a destra 0,00 €
05652-1511113G 1/86,5520915812040251415520126915135a sinistra 0,00 €
05652-1511123G 1/86,5520915812040251415520126915135a destra 0,00 €
05652-2511124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135a destra 0,00 €

Mini ginocchiera con azionamento manuale, senza sensore di prossimità

Maggiori informazioni

Disegni

Mini ginocchiera con azionamento manuale, senza sensore di prossimità

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioni

Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADAcc.PrezzoOrdinare
05652-084111282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-084112282556263215501418122,55728636 0,00 €
05652-15411131554563039186017221536832842 0,00 €
05652-15411231554563039186017221536832842 0,00 €
05652-254111425755635452275202518468401052,5 0,00 €
N. ordineDimensioni

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RAzionamento manualeCADAcc.PrezzoOrdinare
05652-0841112M55,542091239627,5207,510516105712135a sinistra 0,00 €
05652-0841122M55,542091239627,5207,510516105712135a destra 0,00 €
05652-1541113G 1/86,5520915812040251415520126915135a sinistra 0,00 €
05652-1541123G 1/86,5520915812040251415520126915135a destra 0,00 €
05652-2541114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135a sinistra 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83