norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:Il cilindro pneumatico a doppio effetto garantisce una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene:Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F3 e F4 sono forze di serraggio.Nota disegno:
Y = corsa cilindro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05350 Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante 173 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 128 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica verticale modello pesante

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

ABCDEFGHIKLMNOPRSTCADAcc.PrezzoOrdinare
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/847277 0,00 €
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/453315 0,00 €
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383 0,00 €
N. ordine

UVWXYZAltezza
complessiva
Lunghezza
complessiva
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAcc.PrezzoOrdinare
05350-0435,58216408027122380691,52,20,751 0,00 €
05350-064010016501002614743512182,53,511,8 0,00 €
05350-08541232063120401965402030461,84,3 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83