|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti di leva in lamiera di acciaio, perni per cerniera in acciaio inox.Versione:Parti di leva zincate. Cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per sensore di prossimità. Tenditore zincato e passivato. Completo di viti di pressione trattate termicamente, zincate e passivate con tappi di protezione.Nota:Rispetto alle ginocchiere manuali, quelle pneumatiche presentano i seguenti vantaggi: l' operatore non deve più eseguire il serraggio frequente. È possibile azionare contemporaneamente più tenditori ed è possibile chiuderli in una sequenza prestabilita. Con il comando meccanico o manuale è possibile azionare uno o più tenditori da posti diversi. Grazie al sistema a leva – il tenditore rimane chiuso anche in caso di mancanza d' aria – il consumo d'aria è basso grazie al grande rapporto finale – si ottiene una grande apertura ruotando il braccio di serraggio – si ottengono rapporti di forza e di movimento ottimali.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.Criteri di selezione:Per scegliere le giuste dimensioni del dispositivo di serraggio, per le ginocchiere pneumatiche viene indicata oltre alla forza di tenuta, anche la possibile forza di serraggio a 6 bar di pressione atmosferica. F3 è la possibile forza di serraggio che il tenditore esercita all'estremità del braccio di spinta, F4 è la forza che esercita sul lato del fulcro.Comando:Lo schema elettrico per il controllo più semplice di una o più ginocchiere pneumatiche è mostrato di seguito. Per trovare lo schema ottimale di configurazione, si consiglia di rivolgersi ai fornitori di valvole pneumatiche che forniscono anche tutti gli elementi di collegamento e i raccordi necessari.Nota bene:Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F3 e F4 sono forze di serraggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Forma | B | B1 | B2 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H5 | H6 | H7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05331-01 | A | 50 | 5 | 24 | 4,5 | 8 | 21 | 45,5 | 32 | 10 | 49,5 | -2 a 4,5 | 84 |  | | 0,00 € | | 05331-02 | B | 54,5 | 6 | 27 | 5,5 | 12 | 26 | 55 | 40,5 | 12 | 61 | -1 a 7 | 104 |  | | 0,00 € | | 05331-03 | A | 62,5 | 8 | 32 | 7,5 | 16 | 36,5 | 74,5 | 56 | 18 | 82,5 | 5,4 a 14 | 151 |  | | 0,00 € | | 05331-04 | A | 77,5 | 10 | 45 | 8,6 | 16 | 45 | 90 | 64 | 20 | 98 | -3 a 25,5 | 191 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | R | α | F1 kN | F2 kN | F3 kN | F4 kN | VL | Viti di pressione corrispondenti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05331-01 | 39 | 16 | 6 | 18 | 6 | 126 | - | M5 | 92° | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,08 | M5x30 |  | | 0,00 € | | 05331-02 | 51,5 | 20 | 6 | 25 | 11 | 145 | 12,5 | M5 | 91,5° | 1 | 1,2 | 0,7 | 1 | 0,26 | M6x35 |  | | 0,00 € | | 05331-03 | 78 | 20 | 7,5 | 36 | 19 | 165,5 | - | G1/8 | 90° | 1 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,35 | M8x45 |  | | 0,00 € | | 05331-04 | 101 | 32 | 13 | 45 | 25 | 196 | - | G1/8 | 90,5° | 2 | 3 | 1,5 | 2,2 | 0,8 | M8x65 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|