|
|
05610-20Flangia filettata alluminio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alluminio.Nota:La flangia filettata in alluminio può essere utilizzata come filetto di avvitamento per staffe girevoli.
I fori di fissaggio nella flangia filettata hanno le stesse dimensioni di quelli della staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (05610-10) e della staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (05609).
Utilizzabile per il bloccaggio con una ghiera a intagli sul dispositivo.Vantaggi:Nella piastra di fissaggio del dispositivo non deve essere tagliato nessun filetto aggiuntivo.Accessori:Staffa a leva pneumatica 05609, avvitabile con flangia Staffa girevole pneumatica 05610-05, avvitabile Staffa girevole pneumatica 05610-10, avvitabile con flangiaParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05610-20-12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | 05610-20-16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | 05610-20-20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | 05610-20-25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | 05610-20-32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 05610-20-40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | 05610-20-50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | | 05610-20-63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|