norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa malleabile.
Parti di leva e asta di comando in acciaio da bonifica.
Versione:Corpo base verniciato.
Console, parti di leva e asta di comando galvanizzati e passivati.
Nota:La ginocchiera pneumatica può essere usata come staffa a leva. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto FESTO garantiscono una vita utile di lunga durata.
La vite di pressione trattata termicamente, zincata e passivata con tappo di protezione viene fornita in dotazione.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene:Le forze F1 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F2 sono forze di serraggio.Nota disegno:
Y = corsa cilindro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05340 Ginocchiera pneumatica tirante longitudinale 256 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 128 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica tirante longitudinale
Ginocchiera pneumatica tirante longitudinale

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

ABDEGHH1H2KNTVWCorsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
05340-0312726,530413372222873,5232831620 0,00 €
05340-0516988,550414196224584316862029 0,00 €
05340-0722105115057591282945114422932038 0,00 €
N. ordine

LL1
min.
L1
max.
RF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLXViti di pressione
corrispondenti
CADAcc.PrezzoOrdinare
05340-034121,535G1/842,50,750,840M8x35 0,00 €
05340-05413050G1/410512,250M12x50 0,00 €
05340-07703050G1/425101,84,563M12x50 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83