norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:I tenditori 05350 e 05360 sono indicati per l'inserimento in macchine speciali e impianti di trasferimento. Sono privi di manutenzione grazie ai perni di banco trattati termicamente e rettificati che scorrono su cuscinetti di Teflon. La costruzione pesante e i cilindri pneumatici a doppio effetto garantiscono una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6  bar in dm³.

Forze di serraggio e di tenuta:
La scelta della corretta dimensione del tenditore dipende dalle forze (vedere tabella). Si distingue tra la forza di tenuta F1 o F2 e la forza di serraggio F3 o F4.

La forza di serraggio F3 e F4 è la forza esercitata sul pezzo alla chiusura del tenditore dal braccio di spinta.

Le forze di tenuta F1 e F2 sono le forze che il braccio di spinta chiuso contrappone alle forze di lavoro che agiscono sul pezzo da lavorare e che è in grado di sostenere senza subire deformazioni permanenti. La forza di tenuta è maggiore della forza di serraggio, poiché il punto morto della leva deve essere superato a leva chiusa quando viene riportata indietro.
Su richiesta:Tenditore senza cilindro.Nota disegno:
Y = corsa cilindro
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05360 Ginocchiera pneumatica verticale con cilindro verticale integrato 231 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 128 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica verticale con cilindro verticale integrato

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

ABDEFGHIKLMM1NOQSTCADAcc.PrezzoOrdinare
05360-04158211542070653010359090117M12x1,256,24746 0,00 €
05360-0620911360228369401232107100137M16x1,58,25448 0,00 €
05360-0830125179524,511594601549145123184M16x1,513,26777 0,00 €
N. ordine

UVWXYRZAltezza
complessiva
Lunghezza
complessiva
F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADAcc.PrezzoOrdinare
05360-0419382164074G1/827172340691,52,20,751 0,00 €
05360-06221101165087G1/42619538612182,53,511,8 0,00 €
05360-082551231663120G1/4402724702030461,84,3 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83