|
|
05652_MEMini ginocchiera con azionamento manuale, con sensore di... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza. Braccio di spinta in acciaio.Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di serraggio e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione permanente e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio. Chiusura e bloccaggio manuale tramite azionamento manuale. Apertura e chiusura pneumatica.
Attenzione: è necessaria una valvola 5/3 vie, posizione centrale sfiatata.Su richiesta:Braccio tenditore senza fori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Dimensioni | Coppia di serraggio Nm a 5 bar | Coppia di tenuta Nm | Pressione di esercizio in bar con aria oil-free | Pressione massima in bar con aria oil-free | B1 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B10 | B11 | B12 | B15 | B16 | B17 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05652-081111 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 28 | 6 | 36 |  | | 0,00 € | | 05652-081112 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2,5 | 5 | 7 | 28 | 6 | 36 |  | | 0,00 € | | 05652-151111 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 | 8 | 42 |  | | 0,00 € | | 05652-151112 | 3 | 15 | 54 | 5 | 6 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 32 | 8 | 42 |  | | 0,00 € | | 05652-251112 | 4 | 25 | 75 | 5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 40 | 10 | 52,5 |  | | 0,00 € | |
N. ordine | Dimensioni | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | L9 | L10 | L12 | L14 | R | Azionamento manuale | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
05652-081111 | 2 | M5 | 5,5 | 4 | 20 | 9 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 57 | 12 | 135 | a sinistra |  | | 0,00 € | | 05652-081112 | 2 | M5 | 5,5 | 4 | 20 | 9 | 123 | 96 | 27,5 | 20 | 7,5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 57 | 12 | 135 | a destra |  | | 0,00 € | | 05652-151111 | 3 | G 1/8 | 6,5 | 5 | 20 | 9 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 69 | 15 | 135 | a sinistra |  | | 0,00 € | | 05652-151112 | 3 | G 1/8 | 6,5 | 5 | 20 | 9 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 5 | 20 | 12 | 69 | 15 | 135 | a destra |  | | 0,00 € | | 05652-251112 | 4 | G 1/8 | 8,5 | 6 | 20 | 9 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 5 | 25 | 16 | 80 | 17,5 | 135 | a destra |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|