norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Sauterelles à levier et tendeurs

Les sauterelles à levier, également appelées tendeurs, fonctionnent selon le principe de la genouillère et peuvent être actionnées sans effort excessif. Les sauterelles à levier norelem sont vissées et fixées sur une table de machine. Les matériaux utilisés pour ces sauterelles sont l'Inox ou l'acier.
Les sauterelles offrent des solutions efficaces lorsqu'il s'agit de serrer, de fixer ou de positionner une pièce à usiner de manière économique et, surtout, rapide.
Les sauterelles constituent la solution idéale pour les dispositifs de perçage, de soudage, de meulage, de contrôle, etc.
La force de serrage des sauterelles à levier peut être ajustée ou réglée jusqu'à 2 500 N grâce à une vis d'arrêt située sous le levier, dans l'articulation. La force de serrage peut également être plus importante en cas de sauterelles à levier séparées.

Les sauterelles à levier dans la construction de machines et l'industrie

Les sauterelles sont principalement utilisées dans les industries du métal, du bois et du plastique, ainsi que dans la fabrication d'outils. Elles servent de grenouillères lors des opérations de perforation, de perçage, de courbure, de sciage, de dressage, de collage, de soudure, de montage et de fermeture.
Les sauterelles à levier norelem permettent de serrer et de fixer rapidement et facilement des pièces afin qu'elles puissent être usinées sur une perceuse ou autre. Pour serrer fermement l'outil, il suffit de déplacer la poignée indexable. La rapidité de serrage et de positionnement des pièces constitue un grand avantage, car elle permet de gagner du temps.

Retrouvez ici des informations plus détaillées concernant le principe de la sauterelle à levier. Ce principe est décrit de manière détaillée sur une page d'informations techniques accessible depuis notre page d'accueil.

Avantages des sauterelles à levier norelem

Les sauterelles à levier et tendeurs norelem se distinguent par leur facilité d'utilisation, et par une manipulation simple et rapide. En outre, ces auxiliaires de serrage ont une durée de vie élevée grâce à leur matériau de haute qualité. L'élément de poignée résistant à l'huile est en plastique bicomposant. Si nécessaire, ils peuvent être facilement échangés, complétés ou remplacés – L'AVANTAGE DES ÉLÉMENTS NORMALISÉS.

Sauterelles à levier : modèles, variations & accessoires

Vous trouverez, dans la boutique en ligne norelem ainsi que dans le BIG GREEN BOOK, un grand nombre de modèles de sauterelles, comme par exemple des sauterelles à levier, des sauterelles à crochet, des sauterelles à levier à pousser, des sauterelles à levier avec broche de pression, des sauterelles manuelles ou encore des sauterelles à bielle. La gamme norelem comprend également les accessoires qui vont avec les sauterelles à levier, tels que des plaques d'adaptation et des blocs adaptateurs.

Dans notre gamme de produits, on distingue les sauterelles à levier vertical et à levier horizontal, ainsi que les sauterelles à levier avec embase horizontale (sauterelles à tirer) et avec embase verticale (sauterelles à pousser).

norelem propose en outre dans sa boutique en ligne des sauterelles à levier avec différentes tailles de trous et de vis en fonction de l'application. La sauterelle permet d'obtenir des forces de serrage très élevées. Cependant, il n'est pas possible d'exploiter tout son potentiel d'énergie. Pour garantir une longue durée de vie des sauterelles, il est recommandé de respecter les forces de retenue (F) indiquées dans le catalogue THE BIG GREEN BOOK. La force de serrage doit donc être adaptée à la force de retenue. La vis de pression permet d'augmenter ou de réduire manuellement la force de serrage et de l'ajuster facilement de manière optimale à la pièce.

Exemple pratique tiré de l'industrie

Dans l'industrie du bois, les sauterelles à levier norelem sont utilisées pour éviter une déformation extrême des planches lors de leur collage ou de leur assemblage. Grâce à la force de serrage correcte réglée à l'aide de la vis de pression, la pièce ne peut pas être endommagée et la qualité est garantie.

Sécurité & Protection

Le verrouillage de sécurité (par dépassement du point mort, à l'instar du principe des jambes tendues) empêche le desserrage involontaire de la sauterelle à levier. Le principe de fonctionnement du verrouillage de sécurité est décrit de manière détaillée sur la page d'informations techniques des sauterelles à levier.

Sauterelles à levier horizontal & Sauterelles à levier vertical

Pour les modèles de sauterelle à levier horizontal et vertical, l'ajustement en continu de la hauteur de serrage est possible dans la limite de 35 mm et indique l'alignement de la poignée à l'état serré.

Sauterelles à pousser & Sauterelles à tirer

Les sauterelles à pousser et les sauterelles à tirer peuvent être montées aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. La position de montage des sauterelles à levier n'a pas d'effet négatif sur la force de serrage. Le choix des sauterelles à levier norelem appropriées dépend de l'application concernée, comme le perçage, le soudage, le meulage ou le contrôle des pièces à usiner.
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
Sauterelles
Nouvelles sauterelles norelem
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83