norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N
05837-20

Sauterelle à bielle en acier, horizontale force de maintien...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05837-20 Sauterelle à bielle en acier, horizontale force de maintien jusqu’à 3 000 N 357 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N
Sauterelle à bielle en acier, horizontale
force de maintien jusqu’à 3 000 N

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2L3L4MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
05837-20-00500A24451328412155,28231072,127,11912,5128,5M5x1566°40400500 19,62 €

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L3L4L5L6L7SWMAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
05837-20-01600B4070155172321,56,310,950121467625,12202443517M1045°5012001600 29,24 €

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, horizontale, force de maintien jusqu’à 3 000 N, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1L2L3L4MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
05837-20-03000C40578,540563438,515,955,52810346369306M8x3072°6015003000 41,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83