norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable
force de maintien jusqu’à 22 250 N
05837-22

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable force de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Acier zingué.Nota :Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Montage :Par soudage ou par perçage personnalisé réalisé par le client.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05837-22 Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable force de maintien jusqu’à 22 250 N 335 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable
force de maintien jusqu’à 22 250 N

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier, modèle lourd, soudable, force de maintien jusqu’à 22 250 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83