norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N
05837-10

Sauterelle à bielle en acier ou en inox force de maintien...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.

Forme C avec bielle carrée pour forces de torsion élevées.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05837-10 Sauterelle à bielle en acier ou en inox force de maintien jusqu’à 3 150 N 436 kB

Dessins (aperçu complet)

Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N
Sauterelle à bielle en acier ou en inox
force de maintien jusqu’à 3 150 N

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme A

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
05837-10-024501Aacier44,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 54,86 €
05837-10-124501Aacier inoxydable A244,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 102,89 €

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme B

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2A3BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
05837-10-031502Bacier41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 69,38 €

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme C

plus d'infos

Dessins

Sauterelle à bielle en acier ou en inox, force de maintien jusqu’à 3 150 N, forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseA

A1A2A3BB1B5C1DD1HCourse
S
LL1MAngle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de serrage
F1
N
Force de retenue
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
05837-10-031503Cacier41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 109,40 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83