norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4310.

Finition :Naturel.Nota :Des vis de fixation M2,5 en inox sont fournies.

Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6-12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 12 mm.

Pour les plaques fines (moins de 11 mm), le fond de la plaque de bridage dépasse de la plaque.
Montage :Lors du montage, veuillez tenir compte de l’orientation de la plaque de bridage par rapport au verrou quart de tour.Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05592-05 Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée 214 kB

Dessins

Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCAOAcc.PrixCommander
05592-05-1283128314235314210,522,5114M02,5 32,81 €
RéférenceDésignationFinition 1Finition 2Type de formeCAOAcc.PrixCommander
05592-05-12831Plaque de bridage--- 32,81 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83