norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm
05562

Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et manette en zinc injecté haute pression.
Écrou en laiton. Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Finition :Boîtier : chromé. Manette : revêtu de poudre noir.
Écrou : zingué.
Nota :Verrou quart de tour résistant aux vibrations à butée d'arrêt. Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante).

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 2233).

Commander la came séparément dans la version souhaitée. Les cames sont compatibles avec tous les barillets.

*La cote A résulte de l’association d’un verrou quart de tour et d’une came et est indiquée pour les cames adaptées.
Accessoires :Clé à douille 05586.
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 05563.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05562 Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm 174 kB

Dessins

Verrous quart de tour compacts, à actionnement par manette, diamètre du boîtier 22 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

Actionnement

HS
max.
CAOAcc.PrixCommander
05562-30132papillon13,55 9,66 €
05562-31132poignée papillon verrouillable13,55 9,66 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83