norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=13,5 mm.Accessoires :Verrou quart de tour compact 05561.
Verrou quart de tour compact avec actionnement à manette 05562.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05563 Cames en acier pour verrous quart de tour compacts 144 kB

Dessins

Cames en acier pour verrous quart de tour compacts

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1A pour H = 13,5L

CAOAcc.PrixCommander
05563-0124X075126,17,524 0,59 €
05563-0124X135126,113,524 0,59 €
05563-0124X195126,119,524 0,59 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83