norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé naturel.Nota :Un bloc adaptateur permet une surélévation. Les blocs adaptateurs sont utilisés en association avec les plaques d'adaptation rondes 05312.
Les vis de fixation et les écrous pour le montage du bloc adaptateur sont fournis.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05310 Bloc adaptateur en aluminium 245 kB

Dessins

Bloc adaptateur en aluminium

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBHL

CAOAcc.PrixCommander
05310-5050501250  18,68 €