norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec course de serrage longue et contre-butée
05820-01

Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec course...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles à crochet conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets.
La course de réglage peut être réglée individuellement sur la sauterelle de fermeture pour chaque modèle.

Course de réglage : 0 - 5 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05820-01 Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec course de serrage longue et contre-butée 228 kB

Dessins

Sauterelle à crochet en acier ou en inox horizontale avec course de serrage longue et contre-butée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseForce
FH
N
Force de traction
F1
N
A

A1A2BB1B2B3B5DD1HLL1L2Course de serrage
L3
RTCAOAcc.PrixCommander
05820-01-02500acier150250038,11912,749,234,936,851,135,6836,521271,173,81004,916,9 26,73 €
05820-01-04000acier150400047,631,87,965,749,249,265,748,79,557,4287,586,982,1133,8733 33,06 €
05820-01-05000acier20050005428,612,785,760,360,385,7510,312,767337,590,491,9153842,6 47,84 €
05820-01-12500acier inoxydable150250038,11912,749,234,936,851,135,6836,521271,173,81004,916,9 46,56 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83