norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota :Les sauterelles à étrier conviennent particulièrement pour fermer et fixer rapidement des couvercles et des clapets.
La course de réglage sur l'étrier peut être réglée individuellement pour chaque modèle.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05830-01 Sauterelle à étrier vertical avec attache 262 kB

Dessins

Sauterelle à étrier vertical avec attache

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseForce
FH
N
Force de traction
F1
N
A

A1A2A3A4BB1B3B5DD1D2HL1Course de serrage
L2
L3CAOAcc.PrixCommander
05830-01-02200acier10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 21,36 €
05830-01-04500acier150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 27,91 €
05830-01-07000acier200900047,631,89,527545336,53048,788,785,529,463132,4 45,59 €
05830-01-12200acier inoxydable10022002613414,325,4352213,525,344,45512,23881 43,65 €
05830-01-14500acier inoxydable150450033,319,17,120,638,14025,41737,165,665,420,350121,5 61,61 €
05830-01-17000acier inoxydable200900047,631,89,527545336,53048,788,79229,463132,4 108,57 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83