norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4 a dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 36 denti con mozzo unilaterale, da 38 denti come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
D3LModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0140400012A405648143560412 30,62 €
22400-0140400013A406052144060413 39,15 €
22400-0140400014A406456144560414 42,62 €
22400-0140400015A406860144560415 40,96 €
22400-0140400016A407264165060416 42,14 €
22400-0140400017A407668165060417 49,34 €
22400-0140400018A408072165060418 45,68 €
22400-0140400019A408476166060419 52,84 €
22400-0140400020A408880166060420 48,25 €
22400-0140400021A409284167060421 56,20 €
22400-0140400022A409688167060422 57,37 €
22400-0140400023A4010092207560423 59,78 €
22400-0140400024A4010496207560424 61,20 €
22400-0140400025A40108100207560425 57,05 €
22400-0140400026A40112104207560426 65,26 €
22400-0140400027A40116108207560427 67,69 €
22400-0140400028A40120112207560428 70,64 €
22400-0140400029A40124116207560429 74,41 €
22400-0140400030A40128120207560430 73,06 €
22400-0140400031A40132124208060431 78,32 €
22400-0140400032A40136128208060432 79,18 €
22400-0140400033A40140132208060433 86,32 €
22400-0140400034A40144136208060434 85,63 €
22400-0140400035A40148140208060435 84,42 €
22400-0140400036A40152144258060436 88,40 €

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
ModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0240400038B4016015225438 69,84 €
22400-0240400040B4016816025440 77,23 €
22400-0240400045B4018818025445 85,17 €
22400-0240400048B4020019225448 93,97 €
22400-0240400050B4020820025450 101,30 €
22400-0240400052B4021620825452 103,72 €
22400-0240400055B4022822025455 133,27 €
22400-0240400057B4023622825457 138,58 €
22400-0240400060B4024824025460 154,30 €
22400-0240400065B4026826025465 162,67 €
22400-0240400070B4028828025470 169,25 €
22400-0240400075B4030830025475 182,31 €
22400-0240400076B4031230430476 190,41 €
22400-0240400080B4032832030480 208,51 €
22400-0240400085B4034834030485 224,61 €
22400-0240400090B4036836030490 249,30 €
22400-0240400095B4038838030495 284,04 €
22400-0240400100B40408400304100 310,80 €
22400-0240400110B40448440304110 366,86 €
22400-0240400114B40464456304114 392,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83