norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 8 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 8 a dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Con mozzo unilaterale. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 8 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 203 kB

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 8 a dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

DD1D2
max.
D3LModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0180800015801361202590110815 95,29 €
22400-01808000188016014425100110818 128,05 €
22400-01808000208017616030120110820 153,85 €
22400-01808000248020819230150110824 171,58 €
22400-01808000258021620030150110825 170,94 €
22400-01808000308025624030190110830 246,41 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83