norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°
22400

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5 dentatura fresata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 60 denti con mozzo unilaterale da 65 come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° 213 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaNumero
denti
DD1D2
max.
D3BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0125250012A12353010222545 15,67 €
22400-0125250013A1337,532,510252545 16,63 €
22400-0125250014A14403510282545 17,24 €
22400-0125250015A1542,537,510302545 17,46 €
22400-0125250016A16454012322545 16,39 €
22400-0125250017A1747,542,512352545 19,56 €
22400-0125250018A18504512352545 15,97 €
22400-0125250019A1952,547,512352545 22,79 €
22400-0125250020A20555012402545 16,12 €
22400-0125250021A2157,552,514402545 24,86 €
22400-0125250022A22605514452545 24,23 €
22400-0125250023A2362,557,514452545 21,74 €
22400-0125250024A24656014452545 22,92 €
22400-0125250025A2567,562,514502545 27,68 €
22400-0125250026A26706514502545 34,39 €
22400-0125250027A2772,567,514502545 32,42 €
22400-0125250028A28757014502545 30,99 €
22400-0125250029A2977,572,514502545 28,30 €
22400-0125250030A30807514552545 29,81 €
22400-0125250031A3182,577,520552545 30,08 €
22400-0125250032A32858020552545 33,53 €
22400-0125250033A3387,582,520552545 34,09 €
22400-0125250034A34908520552545 36,63 €
22400-0125250035A3592,587,520602545 39,31 €
22400-0125250036A36959020602545 42,57 €
22400-0125250037A3797,592,520602545 44,16 €
22400-0125250038A381009520602545 47,79 €
22400-0125250039A39102,597,520602545 50,13 €
22400-0125250040A4010510020702545 50,13 €
22400-0125250041A41107,5102,520702545 52,42 €
22400-0125250042A4211010520702545 52,42 €
22400-0125250043A43112,5107,520702545 53,45 €
22400-0125250044A4411511020702545 53,57 €
22400-0125250045A45117,5112,520702545 53,57 €
22400-0125250046A4612011520702545 65,49 €
22400-0125250047A47122,5117,520802545 56,22 €
22400-0125250048A4812512020802545 57,36 €
22400-0125250049A49127,5122,520802545 63,42 €
22400-0125250050A5013012520802545 68,41 €
22400-0125250051A51132,5127,520802545 83,48 €
22400-0125250052A5213513020902545 84,87 €
22400-0125250054A5414013520902545 88,87 €
22400-0125250055A55142,5137,520902545 92,69 €
22400-0125250056A56145140201002545 94,39 €
22400-0125250057A57147,5142,5201002545 84,00 €
22400-0125250058A58150145201002545 71,75 €
22400-0125250059A59152,5147,5201002545 75,95 €
22400-0125250060A60155150201002545 80,68 €

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2,5, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Numero
denti
DD1D2
max.
BCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0225250065B65167,5162,52025 75,10 €
22400-0225250070B701801752025 107,23 €
22400-0225250072B721851802025 68,48 €
22400-0225250075B75192,5187,52025 70,32 €
22400-0225250076B761951902025 71,04 €
22400-0225250080B802052002525 74,11 €
22400-0225250085B85217,5212,52525 77,84 €
22400-0225250090B902302252525 83,33 €
22400-0225250095B95242,5237,52525 93,75 €
22400-0225250100B1002552502525 105,32 €
22400-0225250110B1102802752525 127,35 €
22400-0225250114B1142902852525 136,33 €
22400-0225250120B1203053002525 149,90 €
22400-0225250127B127322,5317,52525 172,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83