norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°
22400

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2 dentatura fresata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 70 denti con mozzo unilaterale da 72 come disco.

Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400 Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20° 234 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2 dentatura fresata, dritta, angolo di ingranamento 20°

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Numero
denti
DD1D2
max.
D3BLCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0120200012A12282410182035 8,97 €
22400-0120200013A13302610202035 10,42 €
22400-0120200014A14322810222035 11,60 €
22400-0120200015A15343010242035 11,81 €
22400-0120200016A16363210252035 13,03 €
22400-0120200017A17383410252035 14,15 €
22400-0120200018A18403610252035 14,61 €
22400-0120200019A19423810252035 15,54 €
22400-0120200020A20444010302035 15,65 €
22400-0120200021A21464212302035 17,32 €
22400-0120200022A22484412302035 17,46 €
22400-0120200023A23504612302035 18,46 €
22400-0120200024A24524812352035 19,56 €
22400-0120200025A25545012352035 19,86 €
22400-0120200026A26565212402035 19,62 €
22400-0120200027A27585412402035 19,88 €
22400-0120200028A28605612402035 21,49 €
22400-0120200029A29625814402035 21,49 €
22400-0120200030A30646014402035 22,09 €
22400-0120200031A31666214452035 22,09 €
22400-0120200032A32686414452035 24,23 €
22400-0120200033A33706614452035 24,60 €
22400-0120200034A34726814452035 24,84 €
22400-0120200035A35747014452035 27,00 €
22400-0120200036A36767214452035 27,61 €
22400-0120200037A37787414502035 32,42 €
22400-0120200038A38807614502035 32,42 €
22400-0120200039A39827814502035 33,03 €
22400-0120200040A40848014502035 33,81 €
22400-0120200041A41868220552035 35,03 €
22400-0120200042A42888420552035 36,02 €
22400-0120200043A43908620552035 36,65 €
22400-0120200044A44928820602035 38,15 €
22400-0120200045A45949020602035 40,00 €
22400-0120200046A46969220602035 42,60 €
22400-0120200047A47989420702035 40,20 €
22400-0120200048A481009620702035 43,37 €
22400-0120200049A491029820702035 45,53 €
22400-0120200050A5010410020702035 47,50 €
22400-0120200051A5110610220702035 48,48 €
22400-0120200052A5210810420702035 50,42 €
22400-0120200053A5311010620702035 52,41 €
22400-0120200054A5411210820702035 54,02 €
22400-0120200055A5511411020702035 49,94 €
22400-0120200056A5611611220702035 54,12 €
22400-0120200057A5711811420702035 55,81 €
22400-0120200058A5812011620702035 57,67 €
22400-0120200059A5912211820702035 59,05 €
22400-0120200060A6012412020702035 59,81 €
22400-0120200061A6112612220802035 61,31 €
22400-0120200062A6212812420802035 64,29 €
22400-0120200063A6313012620802035 65,49 €
22400-0120200064A6413212820802035 67,47 €
22400-0120200065A6513413020802035 70,53 €
22400-0120200066A6613613220802035 71,65 €
22400-0120200068A6814013620802035 72,60 €
22400-0120200069A6914213820802035 72,60 €
22400-0120200070A7014414020802035 72,67 €

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 2, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di ingranamento 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Numero
denti
DD1D2
max.
BCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0220200072B721481442020 54,03 €
22400-0220200075B751541502020 66,07 €
22400-0220200076B761561522020 66,45 €
22400-0220200080B801641602020 74,66 €
22400-0220200085B851741702020 78,13 €
22400-0220200090B901841802020 82,94 €
22400-0220200095B951941902020 83,43 €
22400-0220200100B1002042002020 94,92 €
22400-0220200110B1102242202020 107,70 €
22400-0220200120B1202442402020 120,31 €
22400-0220200127B1272582542020 120,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
San Marino
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83