norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo
22400_A

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400_A Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo 207 kB

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
D3LModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0140400012A405648143560412 30,62 €
22400-0140400013A406052144060413 39,15 €
22400-0140400014A406456144560414 42,62 €
22400-0140400015A406860144560415 40,96 €
22400-0140400016A407264165060416 42,14 €
22400-0140400017A407668165060417 49,34 €
22400-0140400018A408072165060418 45,68 €
22400-0140400019A408476166060419 52,84 €
22400-0140400020A408880166060420 48,25 €
22400-0140400021A409284167060421 56,20 €
22400-0140400022A409688167060422 57,37 €
22400-0140400023A4010092207560423 59,78 €
22400-0140400024A4010496207560424 61,20 €
22400-0140400025A40108100207560425 57,05 €
22400-0140400026A40112104207560426 65,26 €
22400-0140400027A40116108207560427 67,69 €
22400-0140400028A40120112207560428 70,64 €
22400-0140400029A40124116207560429 74,41 €
22400-0140400030A40128120207560430 73,06 €
22400-0140400031A40132124208060431 78,32 €
22400-0140400032A40136128208060432 79,18 €
22400-0140400033A40140132208060433 86,32 €
22400-0140400034A40144136208060434 85,63 €
22400-0140400035A40148140208060435 84,42 €
22400-0140400036A40152144258060436 88,40 €