norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo
22400_B

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400_B Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo 155 kB

Disegni

Ruote dentate cilindriche in acciaio, modulo 4, dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaB

DD1D2
max.
ModuloNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-0240400038B4016015225438 69,84 €
22400-0240400040B4016816025440 77,23 €
22400-0240400045B4018818025445 85,17 €
22400-0240400048B4020019225448 93,97 €
22400-0240400050B4020820025450 101,30 €
22400-0240400052B4021620825452 103,72 €
22400-0240400055B4022822025455 133,27 €
22400-0240400057B4023622825457 138,58 €
22400-0240400060B4024824025460 154,30 €
22400-0240400065B4026826025465 162,67 €
22400-0240400070B4028828025470 169,25 €
22400-0240400075B4030830025475 182,31 €
22400-0240400076B4031230430476 190,41 €
22400-0240400080B4032832030480 208,51 €
22400-0240400085B4034834030485 224,61 €
22400-0240400090B4036836030490 249,30 €
22400-0240400095B4038838030495 284,04 €
22400-0240400100B40408400304100 310,80 €
22400-0240400110B40448440304110 366,86 €
22400-0240400114B40464456304114 392,21 €