norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch
06851-01 inch

Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio blu passivato.
Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06851-01 inch Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch 180 kB

Disegni

Pomello a lobi in plastica (resina termoindurente) con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio o acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
06851-01-32A2X20Acciaio automatico1/4-20321622,51120 3,92 €
06851-01-32A2X30Acciaio automatico1/4-20321622,51130 4,05 €
06851-01-40A3X40Acciaio automatico5/16-184020281440 4,76 €
06851-01-50A4X20Acciaio automatico3/8-1650253517,520 5,87 €
06851-01-50A4X40Acciaio automatico3/8-1650253517,540 6,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83