|
|
06212 inchPomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305. Versione:Boccola e/o gambo filettato non trattati.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno:Forma D: boccola filettata, senza coperchio Forma K: boccola filettata, con coperchio Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, filettatura interna senza coperchio, forma D - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-5AE | D | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,62 € | | 06212-5A1 | D | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,62 € | | 06212-5A21 | D | 1/4-20 | 25 | 12 | 15 | 8 | 10 |  | | 1,62 € | | 06212-5A11 | D | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,68 € | | 06212-5A2 | D | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,68 € | | 06212-5A41 | D | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,00 € | | 06212-5A3 | D | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,00 € | | 06212-5A31 | D | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,90 € | | 06212-5A4 | D | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 2,90 € | | 06212-5A51 | D | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 2,90 € | | 06212-5A42 | D | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,32 € | | 06212-5A5 | D | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,32 € | | 06212-5A6 | D | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,32 € | |
|
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio inox, filettatura interna con coperchio, forma K - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore coperchio
| Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-2AE | grigio nerastro RAL 7021 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE5 | grigio luce RAL 7035 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE6 | rosso traffico RAL 3020 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE7 | giallo navone RAL 1021 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A1 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A15 | grigio luce RAL 7035 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A16 | rosso traffico RAL 3020 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A17 | giallo navone RAL 1021 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A21 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A215 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A216 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A217 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A11 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A115 | grigio luce RAL 7035 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A116 | rosso traffico RAL 3020 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A117 | giallo navone RAL 1021 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A2 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A25 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A26 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A27 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A3 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A35 | grigio luce RAL 7035 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A36 | rosso traffico RAL 3020 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A37 | giallo navone RAL 1021 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A41 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A415 | grigio luce RAL 7035 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A416 | rosso traffico RAL 3020 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A417 | giallo navone RAL 1021 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A31 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A315 | grigio luce RAL 7035 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A316 | rosso traffico RAL 3020 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A317 | giallo navone RAL 1021 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A4 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A45 | grigio luce RAL 7035 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A46 | rosso traffico RAL 3020 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A47 | giallo navone RAL 1021 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A51 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A515 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A516 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A517 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A42 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A425 | grigio luce RAL 7035 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A426 | rosso traffico RAL 3020 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A427 | giallo navone RAL 1021 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A5 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A55 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A56 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A57 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A6 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A65 | grigio luce RAL 7035 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A66 | rosso traffico RAL 3020 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A67 | giallo navone RAL 1021 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | |
|
Manopole a lobi simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna, forma L - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-4A1X10 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A15X10 | L | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A16X10 | L | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A17X10 | L | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,31 € | | 06212-4A1X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A15X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A16X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A17X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A21X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A215X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A216X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A217X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,32 € | | 06212-4A21X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A215X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A216X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A217X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 30 |  | | 1,35 € | | 06212-4A2X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A25X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A26X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A27X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,71 € | | 06212-4A2X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A25X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A26X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A27X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,78 € | | 06212-4A31X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A315X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A316X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A317X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,78 € | | 06212-4A31X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A315X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A316X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A317X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 2,01 € | | 06212-4A3X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A35X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A36X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A37X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,68 € | | 06212-4A3X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A35X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A36X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A37X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,78 € | | 06212-4A41X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A415X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A416X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A417X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 2,93 € | | 06212-4A41X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A415X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A416X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A417X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 3,24 € | | 06212-4A4X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A45X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A46X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A47X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 |  | | 3,38 € | | 06212-4A4X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A45X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A46X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A47X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 |  | | 3,69 € | | 06212-4A51X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A515X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A516X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A517X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 |  | | 8,94 € | | 06212-4A51X60 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A515X60 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A516X60 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A517X60 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 |  | | 11,99 € | | 06212-4A5X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | | | 8,97 € | | 06212-4A55X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 8,97 € | | 06212-4A56X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 8,97 € | | 06212-4A57X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 |  | | 8,97 € | | 06212-4A5X60 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | | 06212-4A55X60 | L | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | | 06212-4A56X60 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | | 06212-4A57X60 | L | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 |  | | 12,05 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|