|
|
06212 inchPomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 parti... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Pomello a lobi in termoplastica, boccola o perno filettato in acciaio inox 1.4305.
Nastro di fissaggio di TPU elastico. Versione:Boccola e/o gambo filettato non trattati.Nota:Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base. Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto. In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.Montaggio:Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione. Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.Accessori:Il nastro di fissaggio può essere acquistato anche come accessorio, vedere 03198-04190.Nota disegno:Forma KS: boccola filettata, con coperchio Forma LS: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura interna forma KS - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H3 | H5 max. | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-6AE | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6AE5 | KS | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6AE6 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6AE7 | KS | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A1 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A15 | KS | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A16 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A17 | KS | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A21 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A215 | KS | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A216 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A217 | KS | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 10 |  | | 2,85 € | | 06212-6A11 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A115 | KS | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A116 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A117 | KS | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A2 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A25 | KS | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A26 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A27 | KS | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 |  | | 2,90 € | | 06212-6A3 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A35 | KS | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A36 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A37 | KS | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A41 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A415 | KS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A416 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A417 | KS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 14 |  | | 3,25 € | | 06212-6A31 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A315 | KS | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A316 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A317 | KS | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A4 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A45 | KS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A46 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A47 | KS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 14 |  | | 4,31 € | | 06212-6A51 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 4,31 € | | 06212-6A515 | KS | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 4,31 € | | 06212-6A516 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 4,31 € | | 06212-6A517 | KS | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 18 |  | | 4,31 € | | 06212-6A6 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A65 | KS | grigio luce RAL 7035 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A66 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A67 | KS | giallo navone RAL 1021 | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A42 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 6,81 € | | 06212-6A425 | KS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 6,81 € | | 06212-6A426 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 6,81 € | | 06212-6A427 | KS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 14 |  | | 6,81 € | | 06212-6A5 | KS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A55 | KS | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A56 | KS | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | | 06212-6A57 | KS | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 18 |  | | 6,81 € | |
|
Manopole a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336 elementi in acciaio inox, filettatura esterna forma LS - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| D | D1 | D8 | H | H5 max. | T | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-7A1X10 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |  | | 2,47 € | | 06212-7A15X10 | LS | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |  | | 2,47 € | | 06212-7A16X10 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |  | | 2,47 € | | 06212-7A17X10 | LS | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 10 |  | | 2,47 € | | 06212-7A1X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A15X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A16X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A17X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A21X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A215X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A216X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A217X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 20 |  | | 2,52 € | | 06212-7A21X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |  | | 2,56 € | | 06212-7A215X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |  | | 2,56 € | | 06212-7A216X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |  | | 2,56 € | | 06212-7A217X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 22 | - | 30 |  | | 2,56 € | | 06212-7A2X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,89 € | | 06212-7A25X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,89 € | | 06212-7A26X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,89 € | | 06212-7A27X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,89 € | | 06212-7A2X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |  | | 2,94 € | | 06212-7A25X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |  | | 2,94 € | | 06212-7A26X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |  | | 2,94 € | | 06212-7A27X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 30 |  | | 2,94 € | | 06212-7A31X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,94 € | | 06212-7A315X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,94 € | | 06212-7A316X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,94 € | | 06212-7A317X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 20 |  | | 2,94 € | | 06212-7A31X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |  | | 3,34 € | | 06212-7A315X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |  | | 3,34 € | | 06212-7A316X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |  | | 3,34 € | | 06212-7A317X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 14 | 20 | 26 | - | 40 |  | | 3,34 € | | 06212-7A3X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 3,84 € | | 06212-7A35X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 3,84 € | | 06212-7A36X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 3,84 € | | 06212-7A37X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 3,84 € | | 06212-7A3X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 3,96 € | | 06212-7A35X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 3,96 € | | 06212-7A36X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 3,96 € | | 06212-7A37X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 3,96 € | | 06212-7A41X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 4,17 € | | 06212-7A415X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 4,17 € | | 06212-7A416X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 4,17 € | | 06212-7A417X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 20 |  | | 4,17 € | | 06212-7A41X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 4,72 € | | 06212-7A415X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 4,72 € | | 06212-7A416X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 4,72 € | | 06212-7A417X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 31 | - | 40 |  | | 4,72 € | | 06212-7A4X20 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |  | | 4,55 € | | 06212-7A45X20 | LS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |  | | 4,55 € | | 06212-7A46X20 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |  | | 4,55 € | | 06212-7A47X20 | LS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 20 |  | | 4,55 € | | 06212-7A4X40 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |  | | 4,86 € | | 06212-7A45X40 | LS | grigio luce RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |  | | 4,86 € | | 06212-7A46X40 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |  | | 4,86 € | | 06212-7A47X40 | LS | giallo navone RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 40 |  | | 4,86 € | | 06212-7A51X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A515X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A516X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A517X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A51X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |  | | 13,54 € | | 06212-7A515X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |  | | 13,54 € | | 06212-7A516X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |  | | 13,54 € | | 06212-7A517X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 38 | - | 60 |  | | 13,54 € | | 06212-7A5X30 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A55X30 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A56X30 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A57X30 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 30 |  | | 10,51 € | | 06212-7A5X60 | LS | grigio nerastro RAL 7021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |  | | 13,60 € | | 06212-7A55X60 | LS | grigio luce RAL 7035 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |  | | 13,60 € | | 06212-7A56X60 | LS | rosso traffico RAL 3020 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |  | | 13,60 € | | 06212-7A57X60 | LS | giallo navone RAL 1021 | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 46 | - | 60 |  | | 13,60 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|