|
|
06212_K inchPomelli a lobi simili a DIN 6336 parti metalliche in acciaio... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305. Versione:Bussola in finitura naturale.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno:Forma K: boccola filettata, con coperchio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore coperchio
| Forma | D | D1 | D8 | H | H3 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06212-2AE | grigio nerastro RAL 7021 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE5 | grigio luce RAL 7035 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE6 | rosso traffico RAL 3020 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2AE7 | giallo navone RAL 1021 | K | 8-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A1 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A15 | grigio luce RAL 7035 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A16 | rosso traffico RAL 3020 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A17 | giallo navone RAL 1021 | K | 10-32 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A21 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A215 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A216 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A217 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/4-20 | 25 | 12 | 16 | 8 | 10 |  | | 1,70 € | | 06212-2A11 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A115 | grigio luce RAL 7035 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A116 | rosso traffico RAL 3020 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A117 | giallo navone RAL 1021 | K | 10-32 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A2 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A25 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A26 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A27 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/4-20 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 |  | | 1,74 € | | 06212-2A3 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A35 | grigio luce RAL 7035 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A36 | rosso traffico RAL 3020 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A37 | giallo navone RAL 1021 | K | 5/16-18 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A41 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A415 | grigio luce RAL 7035 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A416 | rosso traffico RAL 3020 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A417 | giallo navone RAL 1021 | K | 3/8-16 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 |  | | 2,07 € | | 06212-2A31 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A315 | grigio luce RAL 7035 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A316 | rosso traffico RAL 3020 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A317 | giallo navone RAL 1021 | K | 5/16-18 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A4 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A45 | grigio luce RAL 7035 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A46 | rosso traffico RAL 3020 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A47 | giallo navone RAL 1021 | K | 3/8-16 | 50 | 22 | 32 | 17 | 14 |  | | 3,02 € | | 06212-2A51 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A515 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A516 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A517 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/2-13 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 |  | | 3,02 € | | 06212-2A42 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A425 | grigio luce RAL 7035 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A426 | rosso traffico RAL 3020 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A427 | giallo navone RAL 1021 | K | 3/8-16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 14 |  | | 5,58 € | | 06212-2A5 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A55 | grigio luce RAL 7035 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A56 | rosso traffico RAL 3020 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A57 | giallo navone RAL 1021 | K | 1/2-13 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A6 | grigio nerastro RAL 7021 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A65 | grigio luce RAL 7035 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A66 | rosso traffico RAL 3020 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | | 06212-2A67 | giallo navone RAL 1021 | K | 5/8-11 | 63 | 26 | 40 | 21 | 18 |  | | 5,58 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|