norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Galletti con filettatura interna passante - inch
06652 inch

Galletti con filettatura interna passante - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in resina termoplastica.
Boccola in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Impugnatura grigio nerastro.
Bussola in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652 inch Galletti con filettatura interna passante - inch 189 kB

Disegni

Galletti con filettatura interna passante - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
componenti
ABDD2HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
06652-19AEacciaio384,58-3212188,516,1 1,48 €
06652-19A1acciaio384,510-3212188,516,1 1,48 €
06652-19A2acciaio384,51/4-2012188,516,1 1,48 €
06652-11A1acciaio50510-32142411,522 1,58 €
06652-11A2acciaio5051/4-20142411,522 1,58 €
06652-12A3acciaio7575/16-182135,61733,3 2,90 €
06652-12A4acciaio7573/8-162135,61733,3 2,90 €
06652-109AEacciaio inox384,58-3212188,516,1 2,30 €
06652-109A1acciaio inox384,510-3212188,516,1 2,30 €
06652-109A2acciaio inox384,51/4-2012188,516,1 2,30 €
06652-101A1acciaio inox50510-32142411,522 2,65 €
06652-101A2acciaio inox5051/4-20142411,522 2,65 €
06652-102A3acciaio inox7575/16-182135,61733,3 3,31 €
06652-102A4acciaio inox7573/8-162135,61733,3 3,31 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83