|
|
06267 inchRotelle zigrinate parti metalliche in acciaio inox - inch |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:Forma D: boccola filettata, senza tappo Forma K: boccola filettata, con tappo Forma L: filettatura esterna Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma D, con boccola filettata, senza coperchio - inch |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06267-11A1 | D | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,65 € | | 06267-11A2 | D | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,65 € | | 06267-11A3 | D | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,06 € | | 06267-12A3 | D | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 4,86 € | | 06267-12A4 | D | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 4,88 € | | 06267-13A4 | D | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 5,93 € | | 06267-13A5 | D | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 6,52 € | |
|
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma K, con boccola filettata, con coperchio - inch |
Maggiori informazioni |
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06267-21A1 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A15 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A16 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A17 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A2 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A25 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A26 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A27 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,94 € | | 06267-21A3 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-21A35 | K | grigio luce RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-21A36 | K | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-21A37 | K | giallo navone RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 |  | | 4,44 € | | 06267-22A3 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A35 | K | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A36 | K | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A37 | K | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,27 € | | 06267-22A4 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-22A45 | K | grigio luce RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-22A46 | K | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-22A47 | K | giallo navone RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 14 |  | | 5,31 € | | 06267-23A4 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A45 | K | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A46 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A47 | K | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 14 |  | | 6,45 € | | 06267-23A5 | K | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | | 06267-23A55 | K | grigio luce RAL 7035 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | | 06267-23A56 | K | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | | 06267-23A57 | K | giallo navone RAL 1021 | 3 | 1/2-13 | 63 | 22 | 41 | 17 | 18 |  | | 7,07 € | |
|
Rotelle zigrinate, parti metalliche in acciaio inox, Forma L, con filettatura esterna - inch |
Maggiori informazioni |
N. ordine | Forma | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06267-51A1X10 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,76 € | | 06267-51A15X10 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,76 € | | 06267-51A16X10 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,76 € | | 06267-51A17X10 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 3,76 € | | 06267-51A1X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A15X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A16X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A17X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 10-32 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A2X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A25X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A26X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A27X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,76 € | | 06267-51A2X30 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 3,90 € | | 06267-51A25X30 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 3,90 € | | 06267-51A26X30 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 3,90 € | | 06267-51A27X30 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 3,90 € | | 06267-51A3X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,96 € | | 06267-51A35X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,96 € | | 06267-51A36X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,96 € | | 06267-51A37X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 3,96 € | | 06267-51A3X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 4,20 € | | 06267-51A35X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 4,20 € | | 06267-51A36X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 4,20 € | | 06267-51A37X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 1 | 5/16-18 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 4,20 € | | 06267-52A3X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,88 € | | 06267-52A35X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,88 € | | 06267-52A36X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,88 € | | 06267-52A37X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,88 € | | 06267-52A3X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,16 € | | 06267-52A35X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,16 € | | 06267-52A36X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,16 € | | 06267-52A37X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,16 € | | 06267-52A4X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,97 € | | 06267-52A45X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,97 € | | 06267-52A46X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,97 € | | 06267-52A47X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 4,97 € | | 06267-52A4X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,22 € | | 06267-52A45X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,22 € | | 06267-52A46X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,22 € | | 06267-52A47X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 2 | 3/8-16 | 50 | 18 | 36 | 15 | 40 |  | | 5,22 € | | 06267-53A4X20 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 6,05 € | | 06267-53A45X20 | L | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 6,05 € | | 06267-53A46X20 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 6,05 € | | 06267-53A47X20 | L | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 6,05 € | | 06267-53A4X40 | L | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 6,29 € | | 06267-53A45X40 | L | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 6,29 € | | 06267-53A46X40 | L | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 6,29 € | | 06267-53A47X40 | L | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 63 | 22 | 41 | 17 | 40 |  | | 6,29 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|