norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a sfera in alluminio DIN 319 - inch
06247 inch

Pomelli a sfera in alluminio DIN 319 - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:lucidato.Nota disegno:
Forma C: filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06247_C inch Pomelli a sfera in acciaio inox o alluminio DIN 319, forma C con filettatura, inch 164 kB
 Scheda tecnica 06247 inch Pomelli a sfera in alluminio DIN 319 - inch 164 kB

Disegni

Pomelli a sfera in alluminio DIN 319 - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
DD1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06247-116AE3Calluminio-8-32168157,2 4,66 €
06247-120A13Calluminio-10-322012189,1 4,80 €
06247-125A23Calluminio-1/4-20251522,511 6,68 €
06247-132A33Calluminio-5/16-1832182914,5 9,63 €
06247-140A43Calluminio-3/8-1640223718 13,85 €
06247-150A53Calluminio-1/2-1350284621 20,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83