|
|
06245 inchManopole a sfera - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06245-1A2 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-1A25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-1A26 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-1A27 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 4,32 € | | 06245-2A3 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-2A35 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-2A36 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-2A37 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 4,91 € | | 06245-3A4 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-3A45 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-3A46 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-3A47 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 5,69 € | | 06245-4A4 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A45 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A46 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A47 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 8,74 € | | 06245-4A5 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-4A55 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-4A56 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-4A57 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 8,74 € | | 06245-01A2 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-01A25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-01A26 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-01A27 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | 5,73 € | | 06245-02A3 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-02A35 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-02A36 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-02A37 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | 6,91 € | | 06245-03A4 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-03A45 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-03A46 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-03A47 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | 7,96 € | | 06245-04A4 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A45 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A46 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A47 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | 10,97 € | | 06245-04A5 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | | 06245-04A55 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | | 06245-04A56 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | | 06245-04A57 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | 10,97 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| Dimensioni | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06245-1A2X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3,76 € | | 06245-1A25X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3,76 € | | 06245-1A26X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3,76 € | | 06245-1A27X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 3,76 € | | 06245-1A2X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3,76 € | | 06245-1A25X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3,76 € | | 06245-1A26X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3,76 € | | 06245-1A27X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 3,76 € | | 06245-2A3X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 4,27 € | | 06245-2A35X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 4,27 € | | 06245-2A36X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 4,27 € | | 06245-2A37X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 4,27 € | | 06245-2A3X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 4,27 € | | 06245-2A35X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 4,27 € | | 06245-2A36X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 4,27 € | | 06245-2A37X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 4,27 € | | 06245-3A4X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 5,15 € | | 06245-3A45X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 5,15 € | | 06245-3A46X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 5,15 € | | 06245-3A47X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 5,15 € | | 06245-3A4X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 5,15 € | | 06245-3A45X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 5,15 € | | 06245-3A46X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 5,15 € | | 06245-3A47X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 5,15 € | | 06245-4A4X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 7,82 € | | 06245-4A45X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 7,82 € | | 06245-4A46X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 7,82 € | | 06245-4A47X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 7,82 € | | 06245-4A4X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 7,82 € | | 06245-4A45X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 7,82 € | | 06245-4A46X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 7,82 € | | 06245-4A47X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 7,82 € | | 06245-4A5X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 10,87 € | | 06245-4A55X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 10,87 € | | 06245-4A56X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 10,87 € | | 06245-4A57X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 30 |  | | 10,87 € | | 06245-4A5X60 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 10,87 € | | 06245-4A55X60 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 10,87 € | | 06245-4A56X60 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 10,87 € | | 06245-4A57X60 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 4 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 60 |  | | 10,87 € | | 06245-01A2X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 5,87 € | | 06245-01A25X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 5,87 € | | 06245-01A26X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 5,87 € | | 06245-01A27X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 20 |  | | 5,87 € | | 06245-01A2X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 5,87 € | | 06245-01A25X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 5,87 € | | 06245-01A26X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 5,87 € | | 06245-01A27X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 1 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 30 |  | | 5,87 € | | 06245-02A3X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 7,18 € | | 06245-02A35X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 7,18 € | | 06245-02A36X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 7,18 € | | 06245-02A37X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 20 |  | | 7,18 € | | 06245-02A3X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 7,18 € | | 06245-02A35X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 7,18 € | | 06245-02A36X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 7,18 € | | 06245-02A37X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 2 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 40 |  | | 7,18 € | | 06245-03A4X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 7,64 € | | 06245-03A45X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 7,64 € | | 06245-03A46X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 7,64 € | | 06245-03A47X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 20 |  | | 7,64 € | | 06245-03A4X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 8,34 € | | 06245-03A45X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 8,34 € | | 06245-03A46X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 8,34 € | | 06245-03A47X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 3 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 40 |  | | 8,34 € | | 06245-04A4X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 14,56 € | | 06245-04A45X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 14,56 € | | 06245-04A46X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 14,56 € | | 06245-04A47X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 20 |  | | 14,56 € | | 06245-04A4X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 15,47 € | | 06245-04A45X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 15,47 € | | 06245-04A46X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 15,47 € | | 06245-04A47X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 4 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 40 |  | | 15,47 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|