|
|
06242 inchPomelli con filettatura esterna - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06242-AEX10 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AE5X10 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AE6X10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AE7X10 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-AEX20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-AE5X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-AE6X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-AE7X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A1X10 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A15X10 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A16X10 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A17X10 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,70 € | | 06242-A1X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A15X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A16X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A17X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 1,77 € | | 06242-A2X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A25X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A26X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A27X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 2,47 € | | 06242-A2X30 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A25X30 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A26X30 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A27X30 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 2,58 € | | 06242-A3X20 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A35X20 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A36X20 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A37X20 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 3,40 € | | 06242-A3X40 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-A35X40 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-A36X40 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-A37X40 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 3,51 € | | 06242-0AEX10 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AE5X10 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AE6X10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AE7X10 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0AEX20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0AE5X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0AE6X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0AE7X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A1X10 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A15X10 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A16X10 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A17X10 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,58 € | | 06242-0A1X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A15X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A16X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A17X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 21 | 13 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 2,68 € | | 06242-0A2X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A25X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A26X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A27X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 3,69 € | | 06242-0A2X30 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A25X30 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A26X30 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A27X30 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 3,81 € | | 06242-0A3X20 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A35X20 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A36X20 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A37X20 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 5,12 € | | 06242-0A3X40 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | | 06242-0A35X40 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | | 06242-0A36X40 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | | 06242-0A37X40 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 19 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 5,29 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|