|
|
06241 inchPomelli con filettatura interna - inch |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore coperchio
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
06241-AE | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-AE5 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-AE6 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-AE7 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A1 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A15 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A16 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A17 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 1,53 € | | 06241-A2 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A25 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A26 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A27 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 2,15 € | | 06241-A3 | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-A35 | acciaio | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-A36 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-A37 | acciaio | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 3,11 € | | 06241-0AE | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0AE5 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0AE6 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0AE7 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A1 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A15 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A16 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A17 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 2,25 € | | 06241-0A2 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A25 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A26 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A27 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 10 |  | | 3,24 € | | 06241-0A3 | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | | 06241-0A35 | acciaio inox | grigio luce RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | | 06241-0A36 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | | 06241-0A37 | acciaio inox | giallo navone RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 14 |  | | 4,62 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|